ZHCUCW1 March   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点参考设计
      1. 2.2.1 TIDA-010279
      2. 2.2.2 TIDA-010272
      3. 2.2.3 TIDA-010253
  9. 3设计和文档支持
    1. 3.1 设计文件
      1. 3.1.1 原理图
      2. 3.1.2 BOM
    2. 3.2 文档支持
    3. 3.3 支持资源
    4. 3.4 商标
  10. 4作者简介

特性

  • –40°C 至 125°C 时的电芯电压精度为 ±2.4mV,无需校准
  • 25°C 时总线电压精度为 ±0.5%
  • 25°C 且 <10A 时并联电流误差为 ±10mA;25°C 且 >10A 时并联电流误差为 ±0.1%
  • 通过菊花链和高达 1500V 的控制器局域网 (CAN) 接口支持堆叠式架构
  • 具有数据重新计时和环形架构的稳健菊花链通信
  • 强大的可编程电池电芯和电池包保护