ZHCUCV9 March   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 最佳实践
  8. 3实现结果
    1. 3.1 评估设置
    2. 3.2 性能数据和结果
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  11. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  12. 7参考资料

性能数据和结果

TPS7H4104EVM 相位/开关节点图 3-1 相位/开关节点

TPS7H4104EVM 的相位引脚,每个输出负载为 3A。

TPS7H4104EVM 带载启动图 3-2 带载启动

每个输出负载为 3A

TPS7H4104EVM 在空载条件下启动图 3-3 在空载条件下启动

每个相位均在空载的情况下启动。

TPS7H4104EVM 电压纹波图 3-4 电压纹波

在每个相位的输出上使用 3A 创建的电压纹波图。

TPS7H4104EVM PH1 的频率响应图 3-5 PH1 的频率响应

测得的交叉频率为 22.5kHz,相位裕度为 61.4 度。

TPS7H4104EVM PH2 的频率响应图 3-6 PH2 的频率响应

测得的交叉频率为 24.5kHz,相位裕度为 63.3 度。

TPS7H4104EVM PH3 的频率响应图 3-7 PH3 的频率响应

测得的交叉频率为 23.9kHz,相位裕度为 68.2 度。

TPS7H4104EVM PH4 的频率响应图 3-8 PH4 的频率响应

测得的交叉频率为 23.0kHz,相位裕度为 61.5 度。

TPS7H4104EVM VOUT1 正瞬态性能图 3-9 VOUT1 正瞬态性能

VOUT1 变为正 3A 瞬态。

TPS7H4104EVM VOUT1 负瞬态性能图 3-10 VOUT1 负瞬态性能

VOUT1 变为负 3A 瞬态。

TPS7H4104EVM VOUT2 正瞬态性能图 3-11 VOUT2 正瞬态性能

VOUT2 变为正 3A 瞬态。

TPS7H4104EVM VOUT2 负瞬态性能图 3-12 VOUT2 负瞬态性能

VOUT2 变为负 3A 瞬态。

TPS7H4104EVM VOUT3 正瞬态性能图 3-13 VOUT3 正瞬态性能

VOUT3 变为正 3A 瞬态。

TPS7H4104EVM VOUT3 负瞬态性能图 3-14 VOUT3 负瞬态性能

VOUT3 变为负 3A 瞬态。

TPS7H4104EVM VOUT4 负瞬态性能图 3-15 VOUT4 负瞬态性能

VOUT4 变为负 3A 瞬态。