ZHCUCV9 March   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 最佳实践
  8. 3实现结果
    1. 3.1 评估设置
    2. 3.2 性能数据和结果
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  11. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  12. 7参考资料

物料清单 (BOM)

表 4-1 TPS7H4104 物料清单

位号

数量

值

说明

封装参考

器件型号

制造商

!PCB1

1

印刷电路板

LP136

不限

C1、C2、C7、C8

4

330uF

电容,钽聚合物,330μF,10V,+/-20%,0.006Ω,7343-43 SMD

7343-43

T530X337M010ATE006

Kemet

C3、C4、C9、C10

4

22uF

电容,陶瓷,22uF,16 V,+/-10%,X7R,1210

1210

C3225X7R1C226K250AC

TDK

C5、C6、C11、C13

4

0.1uF

电容,陶瓷,0.1μF,50V,+/-5%,X7R,0805

0805

08055C104JAT2A

AVX

C12、C17、C24、C27

4

0.1uF

电容,陶瓷,0.1μF,50V,+/-5%,X7R,1206

1206

C1206C104J5RACTU

Kemet

C14、C19、C25、C26

4

470µF

470µF 模制钽聚合物电容器 6.3 V 2917(7343 公制)7mΩ @ 100kHz

2917

T55D477M6R3C0007

Vishay

C18、C29

2

0.47uF

电容,陶瓷,0.47μF,50V,+/-10%,X7R,0603

0603

C1608X7R1H474K080AC

TDK

C20

1

1200pF

电容,陶瓷,1200pF,100V,+/-10%,X7R,0603

0603

GRM188R72A122KA01D

MuRata

C21

1

1800pF

电容,陶瓷,1800pF,100V,+/-5%,X7R,0603

0603

06031C182JAT2A

AVX

C22

1

2200pF

电容,陶瓷,2200pF,100V,+/-10%,X7R,0603

0603

06031C222KAT2A

AVX

C30

1

2700pF

电容,陶瓷,2700pF,100V,+/-10%,X7R,0603

0603

GRM188R72A272KA01D

MuRata

C31

1

330pF

电容,陶瓷,330pF,100V,+/-10%,X7R,0603

0603

06031C331KAT2A

AVX

C32

1

220pF

电容,陶瓷,220pF,50V,+/-5%,X7R,0603

0603

CL10B221JB8NNNC

Samsung Electro-Mechanics

C33

1

220pF

电容,陶瓷,220pF,50V,+/-10%,X7R,0603

0603

C0603X221K5RACTU

Kemet

C34

1

470pF

电容,陶瓷,470pF,50V,+/-10%,X7R,0603

0603

8.85012E+11

Wurth Elektronik

C35、C36、C37、C38

4

0.018uF

电容,陶瓷,0.018uF,100V,+/-10%,X7R,0603

0603

C0603C183K1RACTU

Kemet

H1、H2、H3、H4

4

机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头

螺钉

NY PMS 440 0025 PH

B&F Fastener Supply

H5、H6、H7、H8

4

六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙

螺柱

1902C

Keystone

J1

1

固定端子块 MKDSP 10HV/2-10

HDR2

1929517

Phoenix Contact

J2、J3、J4、J5、J6、J7、J8、J9

8

标准香蕉插头,非绝缘,5.5mm

Keystone_575-4

575-4

Keystone

J10、J11、J12、J13、J14、J15、J16、J17

8

紧凑型探头尖端电路板测试点,TH,25 件装

TH 示波器探头

131-5031-00

Tektronix

J18

1

连接器,SMA,TH

SMA

142-0701-201

Cinch Connectivity

J19

1

1mm 非绝缘短路插头,10.16mm 间距,TH

短路插头,10.16mm 间距,TH

D3082-05

Harwin

L1、L2、L3

3

1.8uH

1.8µH 屏蔽模压电感器,13A,8.9mΩ(最大值,非标准)

SMT_IND_6MM51_6MM71

XGL6030-182MEC

Coilcraft

L4

1

2.2uH

屏蔽功率电感器,2.2uH,20%,12A,最大 10.3mΩ DCR,AECQ200 1 级,6.51x6.71x3.1mm

SMT_IND_6MM51_6MM71

XGL6030-222MEC

Coilcraft

LBL1

1

热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷

PCB 标签,0.650 x 0.200 英寸

THT-14-423-10

Brady

R1、R4、R9、R13、R43、R44、R47、R48

8

10.0k

电阻,10.0k,1%,0.1W,0603

0603

M55342K12B10E0T

TT Electronics/IRC

R2、R7、R11、R18

4

20

电阻,20.0,1%,0.1W,0603

0603

RC0603FR-0720RL

Yageo

R3、R8、R14、R20

4

10.0k

电阻,10.0k,0.1%,0.1W,0603

0603

RG1608P-103-B-T5

Susumu Co Ltd

R5

1

0

电阻,0,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

RMCF0603ZT0R00

Stackpole Electronics Inc

R6

1

29.4k

电阻,29.4k,0.1%,0.1W,0603

0603

RT0603BRD0729K4L

Yageo America

R10

1

9.88k

电阻,9.88k,0.1%,0.1W,0603

0603

RT0603BRD079K88L

Yageo America

R12

1

499k

电阻,499k,1%,0.1W,0603

0603

RC0603FR-07499KL

Yageo

R15

1

360k

电阻,360k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

ERJ-3EKF3603V

Panasonic

R16、R19

2

294k

电阻,294k,1%,0.1W,0603

0603

RC0603FR-07294KL

Yageo

R17

1

6.57k

电阻,6.57k,0.1%,0.1W,0603

0603

RT0603BRD076K57L

Yageo America

R21

1

4.93k

电阻,4.93k,0.1%,0.1W,0603

0603

RT0603BRD074K93L

Yageo America

R22

1

90.9k

电阻,90.9kΩ,1%,0.1W,0603

0603

RC0603FR-0790K9L

Yageo

R23

1

6.98k

电阻,6.98k,1%,0.1W,0603

0603

RC0603FR-076K98L

Yageo

R24

1

10.5k

电阻,10.5k,1%,0.1W,0603

0603

RC0603FR-0710K5L

Yageo

R25

1

13.3k

电阻,13.3k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CRCW060313K3FKEA

Vishay-Dale

R26

1

16.2k

电阻,16.2k,1%,0.1W,0603

0603

RC0603FR-0716K2L

Yageo

R45、R46、R49、R50

4

2.61k

电阻,2.61kΩ,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CRCW06032K61FKEA

Vishay-Dale

TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP19、TP25、TP26、TP27、TP28、TP29、TP30、TP32

14

测试点,通用,红色,TH

红色通用测试点

5010

Keystone

TP7、TP8、TP9、TP10、TP11、TP12、TP13、TP14、TP31

9

测试点,微型,黑色,TH

黑色微型测试点

5001

Keystone

TP15、TP16、TP17、TP18、TP20、TP21、TP22、TP23、TP24

9

测试点,微型,红色,TH

红色微型测试点

5000

Keystone

U1

1

耐辐射保障,3V 至 7V 输入,3A/通道,同步降压转换器

TQFP64

TPS7H4104MPAPTSEP

德州仪器 (TI)

C15、C16、C23、C28

0

470µF

470µF 模制钽聚合物电容器 6.3 V 2917(7343 公制)7mΩ @ 100kHz

2917

T55D477M6R3C0007

Vishay

D1、D2、D3、D4

0

二极管肖特基 40V 1A PMDU

SOD-123FL-2

RB168MM-40TR

Rohm

FID1、FID2、FID3

0

基准标记。没有需要购买或安装的元件。

不适用

不适用

不适用

R27、R28、R29、R30、R31、R32、R33、R34、R35、R36、R37、R38、R39、R40、R41、R42

0

0

电阻,0,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

RMCF0603ZT0R00

Stackpole Electronics Inc