ZHCUCV3B March 2025 – October 2025
该器件的电流限制可通过 ILIM 引脚上的外部电阻器进行调节。通过 ILIM 引脚设置的值被应用于两个通道。该器件提供具有热调节电流限制的 ILIM 设置, 可根据 FET 和控制器的相对温度调整电流限制水平, 以使器件能够在启动时为大型电容器充电。该器件还提供不带热调节的 ILIM 设置,其中器件将电流限制在设定的 ILIM 值。
该 EVM 可设计为通过电位计 (R7) 或是电阻 (R15) 保持不同的电流限制值。