ZHCUCV3B March 2025 – October 2025
在 表 4-1 列出了 HCXX-BASE-EVM 的物料清单 (BOM)。表 4-2 中列出了 2HC08-MOD-EVM 的物料清单。
| 位号 | 数量 | 值 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1, C2 | 2 | 0.1µF | 电容,陶瓷,0.1µF,100V,±10%,X5R,0402 | 0402 | GRM155R62A104KE14D | MuRata |
| C3、C5 | 2 | 0.022µF | 电容,陶瓷,0.022µF,100V,±10%,X7R,0603 | 0603 | C1608X7R2A223K080AA | TDK |
| C7 | 1 | 100pF | 电容,陶瓷,100pF,50V,C0G,±5%,焊盘,SMD,0603,+125°C,T/R | 0603 | CL10C101JB8NNNC | Samsung |
| C8 | 1 | 3.3µF | 电容,陶瓷,3.3µF,50V,±10%,X5R,0805 | 0805 | C2012X5R1H335K125AB | TDK |
| C9 | 1 | 0.1µF | 电容,陶瓷,0.1µF,50V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 | 0603 | C0603C104K5RACAUTO | Kemet |
| C10 | 1 | 4.7µF | 电容,陶瓷,4.7µF,25V,±10%,X5R,1206 | 1206 | 12063D475KAT2A | AVX |
| D1、D5 | 2 | 200V | 二极管,开关,200V,0.2A,SOT-23 | SOT-23 | BAS21-7-F | Diodes Inc. |
| D2 | 1 | 二极管 TVS 单双向 36V 600W 2 引脚 SMB | DO-214AA | SMBJ36CA | Littelfuse | |
| D3、D6 | 2 | 150V | 二极管,肖特基,150V,1A,SMA | SMA | STPS1150A | STMicroelectronics |
| D4、D7 | 2 | 10V | 二极管,TVS,单向,10V,SMC | SMC | SMCJ10A | Bourns |
| D8 | 1 | 50V | 二极管,肖特基,50V,1A,SMA | SMA | B150-13-F | Diodes Inc. |
| H9、H10、H11、H12 | 4 | Bumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明 | 透明 Bumpon | SJ-5303 (CLEAR) | 3M | |
| J1、J2、J3、J6、J7、J8、J10 | 7 | 接头,100mil,2x1,金,TH | 2x1 接头 | TSW-102-07-G-S | Samtec | |
| J4、J5 | 2 | 插座,2.54mm,12x1,金,TH | 插座,2.54mm,12x1,TH | 801-47-012-10-012000 | Mill-Max | |
| J9、J11、J12、J13、J14 | 5 | 接头,100mil,3x1,锡,TH | 接头,3x1,100mil,TH | 5-146278-3 | TE Connectivity | |
| J15、J16 | 2 | 接头,100mil,2x1,锡,TH | 接头 2x1 | 90120-0122 | Molex | |
| R1、R8 | 2 | 20.0k | 电阻,20.0k,0.5%,0.1W,0603 | 0603 | MCR03EZPD2002 | Rohm |
| R2、R3、R4、R5、R9、R10、R11 | 7 | 10.0k | 电阻,10.0k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | 0603 | CRCW060310K0FKEA | Vishay-Dale |
| R7 | 1 | 100kΩ | 电阻金属陶瓷微调器 100KΩ 10% 1/2W 1(电气)/1(机械)圈 5mm (6.71 X 7.04 X 14.63mm) 引脚通孔管 | PTH_TRIMMER_6MM60_6MM99 | 3362P-1-104TLF | Bourns |
| R12 | 1 | 1.00k | 电阻,1.00k,1%,0.25W,0805 | 0805 | ERJ-P06F1001V | Panasonic |
| R13 | 1 | 4.7k | 电阻,4.7k,5%,0.1W,0603 | 0603 | CR0603-JW-472GLF | Bourns |
| R14 | 1 | 0.005 | 电阻,0.005,1%,2W,2512 | 2512 | PMR100HZPFU5L00 | Rohm |
| SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J5、SH-J6、SH-J7、SH-J8、SH-J9、SH-J10、SH-J11 | 10 | 1x2 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | 分流器 | SNT-100-BK-G | Samtec |
| T1、T2、T3、T4、T5、T6 | 6 | 端子 70A 接线片 | 接线片,32.3 x 14.5 x 11.7 | CXS70-14-C | Panduit | |
| TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7、TP8、TP9、TP10、TP11、TP12、TP14、TP19 | 14 | 测试点,通用,红色,TH | 红色通用测试点 | 5010 | Keystone | |
| TP15、TP16、TP18 | 3 | 测试点,通用,黑色,TH | 黑色通用测试点 | 5011 | Keystone | |
| U1 | 1 | 150mA,宽 VIN,低 IQ,低压降稳压器,DCY0004A (SOT-223-4) | DCY0004A | TPS7B8450QDCYRQ1 | 德州仪器 (TI) | |
| R6 | 0 | 0.005 | 电阻,0.005,1%,2W,2512 | 2512 | PMR100HZPFU5L00 | Rohm |
| R15 | 0 | 62k | 电阻,62k,5%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603JR-0762KL | Yageo |
| 位号 | 数量 | 值 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 1 | 0.1µF | 电容,陶瓷,0.1µF,100V,±10%,X5R,0402 | 0402 | GRM155R62A104KE14D | MuRata |
| J1、J2 | 2 | 接头,100mil,12x1,TH | 接头,12x1,100mil,TH | 800-10-012-10-001000 | Mill-Max | |
| U1 | 1 | TPS2HC08-Q1 | VQFN-HR11 | TPS2HC08-Q1 | 德州仪器 (TI) | |
| C2、C3 | 0 | 0.022µF | 电容,陶瓷,0.022µF,100V,±10%,X7R,0603 | 0603 | C1608X7R2A223K080AA | TDK |