ZHCUCV3B March 2025 – October 2025
| 跳线 | 功能、设置 |
|---|---|
| J1 | 输入二极管旁路 |
| J2 | 开路负载检测上拉设置 (OUT1) |
| J3 | 用于 PWM 控制的电感负载 (OUT1) 的二极管和 TVS |
| J4 | 模块连接 ILIM 和 VOUT1 (左) |
| J5 | 模块连接 SNS、FLT 和 VOUT2 (右) |
| J6 | GND 网络旁路 |
| J7 | RILIM 旁路 |
| J8 | 开路负载检测上拉设置 (OUT2) |
| J9 | 连接 2 和 3 可启用 LDO |
| J10 | 用于 PWM 控制的电感负载 (OUT2) 的二极管和 TVS |
| J11 | 连接 2 和 3 可从 LDO 为 EN1 提供 5V 供电。 |
| J12 | 连接 2 和 3 可从 LDO 为 EN2 提供 5V 供电。 |
| J13 | 连接 2 和 3 可从 LDO 为 DIAG_EN 提供 5V 供电。 |
| J14 | 连接 2 和 3 可从 LDO 为 SEL 提供 5V 供电。 |
| J15 | LDO 电压输出 (+5V) |
| J16 | LDO 电压输入 (VBB) |