ZHCUCU8A February 2025 – April 2025 LMH13000
电阻器 R1 和 R25 以及电容器 C4 和 C32 用作缓冲器,可进行调整以控制输出激光电流波形的过冲和稳定行为。默认情况下,R1 和 R25 为 5Ω,C4 和 C32 为 300pF。可以移除缓冲器以获得最快的上升和下降时间,但移除可能导致电流波形出现过冲和下冲。请参阅器件数据表,了解缓冲器的建议 RC 值。