ZHCUCU8A February 2025 – April 2025
J_EP 和 J_EN:这两个 SMA 连接器分别用于器件的正极 (EP) 和负极 (EN) LVDS 输入。默认情况下,两个连接器均端接 50Ω 电阻器,以匹配仪器的源阻抗。如果器件必须由需要端接 100Ω 的 LVDS 驱动器驱动,请移除 R22。或者,要在单端输入端操作器件和 EVM,请短接跳线 J1 并移除 R10。此配置将 EN 引脚偏置到中间电源。然后,可将电压电平超过中间电源电压的单端信号提供给 EP 引脚,以开关器件输出电流。
J_VSET:此 SMA 连接器用于向器件的 VSET 引脚提供电压,从而设置输出端的电流值。对此连接器施加 0.2V 至 2V 之间的适当电压来控制 IOUT。或者,可以移除 R20 并连接 R11,通过调整电位器 R8 来从板载电阻分压器控制 VSET 电压。
J_PD:此 SMA 连接器连接到器件的断电引脚 (PD)。要将器件断电,请将 PD 引脚拉至大于 AVDD–1.2V。要启用器件,请将 PD 引脚电压拉至小于 AGND + 1.2V。
J_TIA_OUT:板载 TIA (U2) 输出到此 SMA 连接器。TIA 感应来自激光器背面二极管的电流,并根据通过 R12 设置的增益将该电流转换为电压电平。