ZHCUCT4A February 2025 – August 2025
表 2-2 列出了器件配置的测试点连接和功能说明。测试点遍布整个电路板,以验证引脚功能。
| 引脚编号/名称 | 测试点 | 说明 |
|---|---|---|
| 引脚 1/检测 | SENSE | 连接到输入引脚 SENSE。 |
引脚 7/VSENSE | VSENSE | 连接到输出引脚 VSENSE。 |
引脚 8/BIST EN | BIST EN/NC | 连接到输入引脚 BIST EN。 |
引脚 10/LOW UV | LOW UV/BIST/NC | 连接到输出引脚 LOW UV。该引脚具有出厂设置,可用于实现备用的 BIST 功能。 |
| 引脚 10/LOW UV | LOW UV PULLUP | 连接输出引脚 LOW UV 上的外部上拉电压。 |
引脚 13/OUT UV | OUT UV/LOW UV | 连接到输出引脚 OUT UV。该引脚具有出厂设置,可用于实现备用的 LOW UV 功能。 |
引脚 13/OUT UV | OUT UV PULLUP | 连接输出引脚 OUT UV 上的外部上拉电压。 |
| 引脚 14/OUT OV | OUT OV | 连接到输出引脚 OUT OV。 |
| 引脚 14/OUT OV | OUT OV PULLUP | 输出引脚 OUT OV 上外部上拉电压的连接。 |
引脚 15/VDD | VDD | 连接到输入引脚 VDD。 |
引脚 6、引脚 9/GND | GND | 连接到 GND。 |