ZHCUCT3B June   2021  – December 2024 TMAG5170 , TMAG5170-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG5273

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2组装指南
  6. 3修订历史记录

组装指南

从 TI.com 订购的 JOYSTICK-MAG-ACC 套件已预先组装,但如果套件在本地打印,请按照下面介绍的步骤 1-5 进行操作。

条目 说明 数量
拇指拨动开关 Joystick_Top.STL 1
操纵杆基座 Joystick_Base.STL 1
3/8 英寸 (9.5mm) 球形磁体 NdFeB (N42):K&J Magnetics 提供 1
8333-20G 强力胶 0.02oz
TMAG5170 操纵杆附加装置分解图图 2-1 操纵杆附加装置分解图
  1. 打印拇指拨动开关 (Joystick_Top.STL)

    这是操纵杆附加装置的可打印拨动开关。请注意,凸起式底座专用于球形磁体。

    TMAG5170 拇指拨动开关图 2-2 拇指拨动开关
  2. 球形磁体定向

    使用带有极标的第二个磁体可以很容易定向。例如,如果使条形磁体的 N 极靠近球形磁体,条形磁体会自行定向,使球形磁体的 S 极接触条形磁体。注意确保这些磁体不会用力撞击。磁体通常易碎,用力撞击另一物体可能会导致一个或两个磁体损坏。

    此设计采用的是 3/8 英寸球形磁体。可以改用其他尺寸的磁体,但拇指拨动开关和基座均需进行调整,以匹配新的磁体尺寸。之所以选择这种特定磁体,是因为它可在 Z 方向上提供足够强的磁场,而不会使 TMAG5170 的输入饱和;并且它可提供足够大的表面积用于组装。

    TMAG5170 球形磁体图 2-3 球形磁体
  3. 将磁体粘附到拇指拨动开关内

    在已知磁体方向的情况下,将磁体粘附到拇指拨动开关内的凸起式底座上。可将 N 极或 S 极向下插入。如果方向如磁铁对齐方式 所示,则 3D 传感器的最终输入将为正。传感器定义了一个从封装底部指向顶部的正磁场。当 S 极朝向传感器时,场矢量将沿这个方向。

    TMAG5170 磁铁对齐方式图 2-4 磁铁对齐方式

    在设置磁体并让胶水固化直至规定的干燥时间完成时,使用第二个磁体可以有效地将该磁体固定到位。

    TMAG5170 组装建议图 2-5 组装建议
    已完成的拇指拨动开关 展示了当胶水完全固化时的总成样子。
    TMAG5170 已完成的拇指拨动开关图 2-6 已完成的拇指拨动开关
  4. 打印操纵杆基座 (Joystick_Base.STL)

    这是附加装置的可打印基座。磁体安装在圆形基座中,每个凸舌上的小圆形接头均卡入 EVM 的匹配孔中。传感器置于磁极正下方。

    TMAG5170 操纵杆基座图 2-7 操纵杆基座
  5. 将拇指拨动开关总成插入基座

    应确保稍微用力就能将拇指拨动开关卡入到位,并在需要拆卸时稍微用力就能拆卸。

    TMAG5170 安装操纵杆图 2-8 安装操纵杆
    TMAG5170 已完成的操纵杆图 2-9 已完成的操纵杆