ZHCUCT3B June   2021  – December 2024 TMAG5170 , TMAG5170-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG5273

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2组装指南
  6. 3修订历史记录

引言

此 JOYSTICK-MAG-ACC 附加装置使用 3/8" (9.5mm) 球形磁体作为磁场源和机械轴承。磁体卡入基座中,可能会在三维霍尔效应传感器上方绕轴旋转。这种运动使磁体能够向传感器提供必要的磁场输入,以检测倾斜的角度和幅度。

请务必按照本分步指南进行操作,使磁体磁极正确对齐,这样才能确保正常运行。

磁体理想对齐情况下会在传感器位置产生完全沿 Z 方向的场矢量。根据磁体的倾斜度,可以计算 X 和 Y 分量的角度和幅度,以确定拇指拨动开关倾斜的总体幅度和方向。

有关此操作的更多详细信息,请参阅使用绝对位置传感器测量 3D 运动。

TMAG5170 JOYSTICK-MAG-ACC 附加装置图 1-1 JOYSTICK-MAG-ACC 附加装置