ZHCUCS4A January 2025 – July 2026
DP83867-EVM-AM 配备了多个用于硬件调试和基准测试的测试点。表 2-2 展示了电路板上的测试点及每个测试点关联的信号网络。
| 测试点 | 信号 | 说明 |
|---|---|---|
| TP1 | VCC | RJ45 VCC |
| TP2 | VDDA1P8 | 模拟 1.8V 输入 |
| TP3 | ETH_LED0 | 链路建立指示器 |
| TP4 | CLK_OUT | ETH PHY 基准时钟输出 |
| TP5 | EXT_VMON | 外部电压监测器 |
| TP6 | ETH_GPIO0 | PHY GPIO0 |
| TP7 | ETH_GPIO1 | PHY GPIO1 |
| TP8 | VDD_1V0 | 1.0V LDO 输出 |
| TP9 | INH | 抑制 |
| TP10 | 1588_SFD | 1588 帧开始 |
| TP11 | COL | 碰撞检测 |
| TP12 | CRS | 载波侦听 |
| TP13 | RX_ER | 接收错误 |