ZHCUCS4A January   2025  – July 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1.     前言:使用前必读
      1. 1.1.1 如果您需要协助
    2. 1.1 简介
    3. 1.2 套件内容
    4. 1.3 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 元件标识
    2. 2.2 电源要求
      1. 2.2.1 电源树
    3. 2.3 功能方框图
    4. 2.4 接头信息
    5. 2.5 测试点
    6. 2.6 接口
      1. 2.6.1 以太网接口
        1. 2.6.1.1 工业以太网 PHY
        2. 2.6.1.2 工业以太网 PHY Strap 配置电阻器
        3. 2.6.1.3 RJ45 连接器中的 LED 指示
        4. 2.6.1.4 多连接器寻址
    7. 2.7 集成指南
      1. 2.7.1 电路板尺寸
      2. 2.7.2 安装
  7. 3硬件设计文件
  8. 4其他信息
    1. 4.1 已知硬件或软件问题
      1. 4.1.1 问题 1 - RGMII 引导故障
    2. 4.2 商标
  9. 5参考资料
    1. 5.1 参考文档
  10. 6修订历史记录

器件信息

DP83867 是一款功能齐全的物理层收发器,集成了 PMD 子层,支持 10BASETe、100BASE-TX 和 1000BASE-T 以太网协议。

DP83867 旨在轻松实现 10/100/1000Mbps 以太网 LAN。该器件通过外部变压器直接连接双绞线介质。该设备通过 IEEE 802.3u 标准媒体独立接口 (MII)、IEEE 802.3z 千兆位媒体独立接口 (GMII) 或简化 GMII (RGMII) 直接连接到 MAC 层。

DP83867 提供精确时钟同步,包括同步以太网时钟输出。器件具有低抖动、低延迟特性,可为时间敏感协议提供 IEEE 1588 帧开始检测。

DP83867 提供了出色的诊断功能,包括正常运行期间进行故障预测的动态链路质量监控。该器件支持长达 130m 的电缆。

有关更多信息,请参阅 DP83867IR 数据表。