ZHCUCS4A January 2025 – July 2026
适用的 EVM 版本:A
问题描述:当 DP83867-EVM-AM 工业 PHY 修订版 A 卡与 AUDIO-AM275-EVM/AUDIO-AM62D-EVM 电路板配合使用时,RGMII 引导失败。
该问题仅在 RGMII 引导过程中出现。在应用程序执行期间,软件通过 MDIO 访问 PHY,并以编程方式配置正确的 TX 时钟偏移,从而避免双偏移问题。此外,此时序问题特定于 1000Mbps(千兆位)链路速度运行。在较低的链路速度 (10Mbps 和 100Mbps) 下,RGMII TX 时钟时序裕度足以承受累积的双时钟偏移,并且引导会在不修改任何硬件的情况下成功。
根源:DP83867-EVM-AM 工业 PHY 修订版 A 卡通过硬件搭接进行配置,以在 PHY 侧施加 2ns 的 TX 时钟偏斜。但是,默认情况下,AM62D/AM275 MAC 接口已经增加了 TX 时钟偏移。这会导致 RGMII TX 时钟线上累积的双时钟偏移,从而导致时序违规和引导故障。
权变措施:为了缓解此问题,PHY 卡 Strap 配置上的 TX 时钟偏移设置必须从 2ns 更改为 0ns,因为 MAC 侧已在内部补偿 TX 时钟偏移。请按照以下步骤操作:
下图展示了工业 PHY 卡上的电阻位置: