ZHCUCR4 January 2025
图 4-8 115VAC,0% -> 50% 负载
图 4-10 115VAC,25% -> 75% 负载
图 4-12 115VAC,50% -> 100% 负载
图 4-14 230VAC,0% -> 50% 负载
图 4-16 230VAC,25% -> 75% 负载
图 4-18 230VAC,50% -> 100% 负载
图 4-9 115VAC,50% -> 0% 负载
图 4-11 115VAC,75% -> 25% 负载
图 4-13 115VAC,100% -> 50% 负载
图 4-15 230VAC,50% -> 0% 负载
图 4-17 230VAC,75% -> 25% 负载
图 4-19 230VAC,100% -> 50% 负载