ZHCUCR4 January 2025
此参考设计是一款基于氮化镓 (GaN) 的 3.6kW 单相持续导通模式 (CCM) 图腾柱无桥功率因数校正 (PFC) 转换器,面向 M-CRPS 服务器电源。此设计包含精度为 0.5% 的电子计量功能,使用 AMCx306 作为电流检测器件,无需使用外部电源计量 IC。此设计中还提供了一种使用 TMCS1133 的低成本电流检测替代方案。该电源旨在支持 16ARMS 的最大输入电流和 3.6kW 的峰值功率。此功率级之后是一个小型升压转换器,这有助于显著缩小大容量电容器的尺寸。本设计适用于 TI GaN 半桥子卡(例如 LMG3522EVM-042、LMG3422EVM-043、LMG3650EVM-113)。LMG3522R030、LMG3422R030、LMG3650R025 是 TI 的 25mΩ 至 30mΩ 高压 GaN FET,带有集成驱动器和保护功能,可实现高效率和高功率密度。F28003x C2000™ 实时微控制器可用于所有高级控制,包括重浪涌电流限制、交流压降事件期间的小幅升压运行、电子计量以及 PFC 和通用控制器之间的通信。此外,F28003x 微控制器内置 Δ-Σ 滤波器模块,可与 AMC1306 精密电流检测增强型隔离调制器连接,从而实现行业领先的低总谐波失真 (iTHD) 和高测量精度。PFC 在 65kHz 的开关频率下运行,可实现 98.93% 的峰值效率。