ZHCUCR1 January   2025 MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1入门
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 主要特性
    3. 1.3 包含项目
    4. 1.4 开始步骤
  5. 2硬件
    1. 2.1 硬件特性
      1. 2.1.1 MSPM0L1306 MCU
      2. 2.1.2 应用(或反向通道)UART
      3. 2.1.3 使用外部调试探针
    2. 2.2 电源
    3. 2.3 时钟
    4. 2.4 引脚排列
  6. 3软件示例
  7. 4资源
    1. 4.1 集成开发环境
      1. 4.1.1 TI 云开发工具
      2. 4.1.2 TI 资源浏览器云
      3. 4.1.3 Code Composer Studio Cloud
      4. 4.1.4 Code Composer Studio IDE
    2. 4.2 MSPM0 SDK 和 TI Resource Explorer
    3. 4.3 MSPM0L1306 MCU
      1. 4.3.1 器件文档
      2. 4.3.2 MSPM0L1306 代码示例
    4. 4.4 社区资源
      1. 4.4.1 TI E2E 论坛
  8. 5原理图
  9. 6修订历史记录

开始步骤

MSP-LITO-L1306-EVM 需要与一个调试器(如 XDS110-ETP、LP-XDS110、LP-XDS110ET 等)结合使用,因为没有板载调试器。

第一步:与调试器和计算机连接

例如,将 MSP-LITO-L1306 和 XDS110-ETP 结合使用。通过 J3 将评估模块与 XDS110-ETP 连接起来,然后通过 USB 插头将 XDS110-ETP 与计算机相连。另一种方法是使用 LP-MSPM0L1306 等板上自带的板载调试器,并通过 USB 线缆将调试器连接到计算机。

MSPM0L1306 与 XDS110-ETP 和计算机连接图 1-1 与 XDS110-ETP 和计算机连接

后续步骤:查看提供的代码

EVM 硬件连接完成后,真正的乐趣就开始了。现在可以打开一个集成开发环境,并开始编辑代码示例。有关可用的 IDE 及其下载位置,请参阅第 4 节。

MSPM0 SDK 中提供了代码示例。代码已获得 BSD 许可,TI 鼓励用户重复使用和修改这些代码,以满足特定的需求。有关可用代码示例的更多详细信息,请参阅 MSPM0 SDK 用户指南。

开始使用 EVM 的最快方法是使用 TI 的云开发工具。基于云的 Resource Explorer 可提供对 MSPM0 SDK 中所有示例和资源的访问。Code Composer Studio Cloud 是一款简单的基于云的 IDE,支持在 EVM 上开发和运行应用程序。用于 MSPM0 的 SysConfig 是另一个图形工具,可用于轻松快速地设置 MSPM0L1306 器件、引脚和外设,以满足您的开发需求。强烈建议在启动任何新工程时使用 SysConfig。