ZHCUCR1 January   2025

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1入门
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 主要特性
    3. 1.3 包含项目
    4. 1.4 开始步骤
  5. 2硬件
    1. 2.1 硬件特性
      1. 2.1.1 MSPM0L1306 MCU
      2. 2.1.2 应用(或反向通道)UART
      3. 2.1.3 使用外部调试探针
    2. 2.2 电源
    3. 2.3 时钟
    4. 2.4 引脚排列
  6. 3软件示例
  7. 4资源
    1. 4.1 集成开发环境
      1. 4.1.1 TI 云开发工具
      2. 4.1.2 TI 资源浏览器云
      3. 4.1.3 Code Composer Studio Cloud
      4. 4.1.4 Code Composer Studio IDE
    2. 4.2 MSPM0 SDK 和 TI Resource Explorer
    3. 4.3 MSPM0L1306 MCU
      1. 4.3.1 器件文档
      2. 4.3.2 MSPM0L1306 代码示例
    4. 4.4 社区资源
      1. 4.4.1 TI E2E 论坛
  8. 5原理图
  9. 6修订历史记录

电源

该 EVM 板适应各种供电方法,包括直接通过外部调试器和 3V3 接头(J1 上)供电。

较为常见的供电方案是通过外部调试器从 USB 进行供电。外部调试器将 USB 的电源调节到 3.3V 以支持调试器运行,并将 MSP-LITO-L1306 侧的电源调节到 3.3V。外部调试器供电由 J3 控制。

板上的 3v3 接头(J1 上)用于直接提供外部电源。采用外部电源时,应遵守器件电压运行规范。MSPM0L1306 的工作电压范围为 1.62V 至 3.6V。如需了解更多信息,请参阅 MSPM0L1306 数据表。