ZHCUCQ4 January   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6

说明

该可穿戴生物传感贴片参考设计提供了一个平台,用于评估 TI 持续监测心电图 (ECG)、心率、呼吸、起搏脉冲、体温和运动等生命体征的最新产品。该设计利用 AFE4960 实现精确的单导联 ECG 信号采集,并利用 TMP119 实现体温监测。测量数据由 CC2674R10 传输至智能手机和医疗监测系统等远程终端,以实现实时显示。板载发光二极管 (LED) 可用于指示系统状态,例如导联脱落、低功耗以及低功耗 Bluetooth® 连接。整个设计可以由 2 颗 CR2032 电池(3V 输入)或 1 节 AAA 电池(1.5V 输入)供电,使用寿命为 14 天。