ZHCUCQ4
January
2025
-
1
-
说明
-
资源
-
特性
-
应用
-
6
特性
- 小尺寸、多参数、单芯片贴片设计,适用于同步 ECG、呼吸和起搏脉冲检测
- 高精度数字温度传感器,适用于实时体温监测
- 高性能 2.4G 低功耗 Bluetooth® 5.3、Arm® Cortex®-M33 处理器支持无线数据传输
- 高效的直流/直流转换器,支持
2 颗 CR2032(3V、210mAh 纽扣电池)和
1 节 AAA 电池(1.5V、500mAh),工作寿命为 14 天
- 灵活的低功耗 Bluetooth® 平台,支持可穿戴贴片和动态心电图设计
- SimpleLink™ Connect 移动应用,用于实时 ECG、呼吸、起搏脉冲和体温显示