ZHCUCP7 October 2024
德州仪器 (TI) LMR60440QEVM 评估模块可帮助设计人员评估 LMR604x0-Q1 宽输入降压稳压器的运行情况和性能。LMR60440-Q1 是一款易于使用的同步直流/直流降压转换器,能够通过 3V 至 36V 的输入电压提供高达 A 的负载电流。LMR60440QEVM 具有 3.3V 的输出电压和 2.2MHz(可支持高达 4A 的负载)的开关频率。
LMR60440、LMR60430、LMR60420、LMR60440-Q1、LMR60430-Q1 和 LMR60420-Q1 采用具有预编程设置的 9 引脚 RAK WQFN 封装,可减少元件数量并实现高密度设计。LMR60440QEVM 配备了 LMR604403SRAKRQ1 型号,后者允许以固定的 2.2MHz 开关频率提供可调节输出电压、外部同步和展频选项。有关该器件所有四个型号的详细信息,请参阅 LMR604x0-Q1 数据表。该 EVM 使用 LMR60440-Q1 并具有以下特性: