ZHCUCP7
October 2024
LMR60440-Q1
1
说明
Get Started
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
EVM 设置
2.1.1
快速入门
2.1.2
测试点
3
实现结果
3.1
Performance Data and Results
3.1.1
效率、负载调整和压降
3.1.2
负载瞬态
3.1.3
启动和关断
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
Board Layout
4.3
物料清单
5
其他信息
5.1
商标
2.1.1
快速入门
在 VIN+ 和 VIN- 测试点之间连接电压电源。
在 VOUT 和 GND 测试点之间连接负载。
将电源电压设置在 8V 至 36V 之间的适当电平。将电源的电流限制设置为适当的电平。
打开电源。在默认配置下,EVM 启动并提供 V
OUT
= 3.3V。
监控输出电压。对于 LMR60440-Q1 器件,负载电流必须为 4A 或更小。