ZHCUCP5 November 2024
| 位号 | 名称 | 位置 | 说明 |
|---|---|---|---|
| J4 | DVDD1 |
IN: 默认,IOVDD 为器件 1 提供 DVDD OUT:器件 1 的 DVDD 断开连接 |
驱动第一个 TAS5815PWP 的数字电源。如果要测量 DVDD 电流消耗,则需要从外部将 DVDD 驱动至引脚 2 |
| J10 | DVDD2 |
IN: 默认,IOVDD 为器件 2 提供 DVDD OUT:器件 2 的 DVDD 断开连接 |
驱动第二个 TAS5815PWP 的数字电源。如果要测量 DVDD 电流消耗,则需要从外部将 DVDD 驱动至引脚 2 |
| J2 | PVDD1 |
IN: 默认,PVDD_5815 为器件 1 提供 PVDD OUT:器件 1 的 PVDD 断开连接 |
驱动第一个 TAS5815PWP 器件的模拟电源 |
| J9 | PVDD2 |
IN: 默认,PVDD_5815 为器件 2 提供 PVDD OUT:器件 2 的 PVDD 断开连接 |
驱动第二个 TAS5815PWP 器件的模拟电源 |
| J13 | SDIN2_SEL |
1-2:默认,来自 I2S 多路复用器的 SDIN 2-3:来自器件 A 的 SDOUT |
为第二个 TAS5815PWP 选择 SDIN |
| J1 | Left1A | 不适用 | 器件 1 左通道的正输出 |
| J3 | Left1B | 不适用 | 器件 1 左通道的负输出 |
| J5 | Right1A | 不适用 | 器件 1 右通道的正输出 |
| J6 | Right1B | 不适用 | 器件 1 右通道的负输出 |
| J7 | Left2A | 不适用 | 器件 2 左通道的正输出 |
| J8 | Left2B | 不适用 | 器件 2 左通道的负输出 |
| J11 | Right2A | 不适用 | 器件 2 右通道的正输出 |
| J12 | Right2B | 不适用 | 器件 2 右通道的负输出 |
| R6 | 地址 |
|---|---|
| 4.7kΩ | 0xA8 |
| 15kΩ | 0xAA |
| 47kΩ | 0xAC |
| 120kΩ | 0xAE |
| R12 | 地址 |
|---|---|
| 4.7kΩ | 0xA8 |
| 15kΩ | 0xAA |
| 47kΩ | 0xAC |
| 120kΩ | 0xAE |
| 位号 | 名称 | 位置 | 说明 |
|---|---|---|---|
| J14 | SCL |
1-2:默认,PPC3 将 XMOS I2C 总线驱动至 TAS5815PWPs OUT:使用引脚 1 和 3 从外部将 SCL 驱动至 EVM 上的两个 TAS5815PWP |
SCL 跳线提供了一些选项来提供或接收 I2C 信号。默认配置将 XMOS I2C 总线连接到两个 TAS5815PWP 以使用 PPC3 来配置器件。断开跳线可将 XMOS I2C 总线连接到外部 TAS5815 系统板,以便使用引脚 2 和 3 通过 PPC3 配置该器件。或者,可以使用外部 I2C 总线通过引脚 1 和 3 来驱动 EVM 上的两个 TAS5815PWP。 |
| J15 | SDA |
1-2:默认,PPC3 将 XMOS I2C 总线驱动至两个 TAS5815PWP OUT:使用引脚 1 和 3 从外部将 SDA 驱动至 EVM 上的两个 TAS5815PWP |
SDA 跳线提供了一些选项来提供或接收 I2C 信号。默认配置将 XMOS I2C 总线连接到两个 TAS5815PWP 以使用 PPC3 来配置器件。断开跳线可将 XMOS I2C 总线连接到外部 TAS5815 系统板,以便使用引脚 2 和 3 通过 PPC3 配置该器件。或者,可以使用外部 I2C 总线通过引脚 1 和 3 来驱动 EVM 上的两个 TAS5815PWP。 |
| 位号 | 名称 | 位置 | 说明 |
|---|---|---|---|
| J18 | IOVDD SEL |
1-2:1.8V IOVDD 2-3:默认,3.3V IOVDD |
设置数字接口的 IOVDD 电压 |
| J19 | SCLK |
1-2:默认,旁路模式,可将 SPDIF/XMOS I2S 输入发送到两个 TAS5815PWP 2-3:将外部 PSIA 连接器连接到引脚 2-3,以将输入驱动至两个 TAS5815PWP |
将 SCLK 输入设置为使用 USB/光学输入在内部驱动,或使用 PSIA 连接器从外部驱动 |
| J20 | LRCLK |
1-2:默认,旁路模式,可将 SPDIF/XMOS I2S 输入发送到两个 TAS5815PWP 2-3:将外部 PSIA 连接器连接到引脚 2-3,以将输入驱动至两个 TAS5815PWP |
将 LRCLK 输入设置为使用 USB/光学输入在内部驱动,或使用 PSIA 连接器从外部驱动 |
| J21 | SDIN |
1-2:默认,旁路模式,可将 SPDIF/XMOS I2S 输入发送到两个 TAS5815PWP 2-3:将外部 PSIA 连接器连接到引脚 2-3,以将输入驱动至两个 TAS5815PWP |
将 SDIN 输入设置为使用 USB/光学输入在内部驱动,或使用 PSIA 连接器从外部驱动 |
| J23 | GPIO1 SEL |
1-2:默认,将 SDOUT 数据发送到 XMOS 2-3:将 SDOUT 数据发送到 SPIDIF 光学输出 |
如果器件不使用 H 类特性,则可以使用该跳线将输出 I2S/TDM 数据发送到 XMOS 和 USB 或光学输出的外部源 |
| S1 | I2S SEL |
XMOS:默认,来自 XMOS 的音频输入 SPDIF:来自 SPDIF 的音频输入 |
为 EVM 上的两个 TAS5815PWP 设置音频输入源 |
| 位号 | 名称 | 位置 | 说明 |
|---|---|---|---|
| J30 | Ext_BST |
IN: 默认,TAS5815PWP H 类 PWM 输出通过反馈引脚驱动 TPS552882 降压/升压电压 OUT:断开 H 类 PWM 信号 |
该跳线用于将 TPS552882 反馈引脚连接到由 TAS5815PWP 的 H 类 PWM 控制信号生成的电压 |
| J33 | BST_Bypass |
IN: 最大 BST 输出 OUT:默认值 |
当器件使用 H 类时,短接 BST 旁路跳线会将 TPS552882 升压设置为最大升压输出 |
| J31 | ClassH_PWM |
IN: 默认,向 TPS552882 发送 TAS5815PWP H 类 PWM 输出 OUT:断开 TAS5815PWP H 类 PWM 信号 |
使用 H 类时,短接该跳线可让 TAS5815PWP 驱动 TPS552882 降压/升压电压。 |
| J34 | 5V | 不适用 | 5V 电压轨,用于为 EVM 上的各种元件供电。 |
| J35 | 3.3V | 不适用 |
3.3V 电压轨,用于为 EVM 上的各种元件供电。 |
| J27 | PVDD_DCDC |
IN: 向 TAS5815PWP 发送 TPS552882 降压/升压转换器电压 OUT:默认,无降压/升压连接 |
借助该跳线,用户可决定对 TAS5815PWP 器件使用 TPS552882 降压/升压电压 |
| J29 | PVDD_EXT |
IN: 默认,向 TAS5815PWP 发送外部 PVDD OUT:无外部 PVDD 连接 |
该跳线可让用户决定对 TAS5815PWP 器件使用外部 PVDD 电源 |
| J25 | 电池 |
不适用 |
TAS5815PWP EVM 的电池输入 |
| J28 | PVDD |
不适用 |
TAS5815PWP EVM 的外部 PVDD 输入 |
| J26/J32 | GND |
不适用 |
TAS5815PWP EVM 的电池输入和 PVDD 接地输入 |
| 编号 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 所有奇数引脚(1 至 27) | GND | 接地连接 |
| 2 | IOVDD | 3.3V 或 1.8V 数字电源 |
| 4.6 | 不适用 | 未使用的悬空引脚 |
| 8 | SCL | TAS5815PWP 的 I2C 串行控制时钟输入 |
| 10 | SDA | TAS5815PWP 的 I2C 串行控制时钟输入 |
| 12 | LRCLK | I2S/TDM 帧时钟 |
| 14 | SCLK | I2S/TDM 位时钟 |
| 16 | SDIN | I2S/TDM 数据 |
| 18 | SDOUT_Hybrid_Pro | 配置为器件 1 的 H 类 PWM 控制引脚或 SDOUT 的通用输入/输出 |
| 20 | SDOUT2 | 配置为器件 2 的 SDOUT 的通用输入/输出 |
| 22 | PDN1 | 器件 1 的断电信号 |
| 24 | PDN2 | 器件 2 的断电信号 |
| 26 | ADR_FAULT1 | 器件 1 的地址和故障信号 |
| 28 | ADR_FAULT2 | 器件 2 的地址和故障信号 |