ZHCUCP5
November 2024
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
设置
2.1.1
I2C 器件地址
2.2
接头和跳线信息
2.3
测试点
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单
4
其他信息
4.1
商标
特性
TAS5815PWP 的集成式 DSP 支持 H 类包络跟踪,而无需开发复杂的跟踪软件或外部微控制器
可以为器件 A 配置可选 TPS552882 降压/升压转换器,用于评估 H 类效率性能
默认系统配置:PVDD 直接为 TAS5815PWP-A 和 TAS5815PWP-B 供电,以通过 L-C 滤波器或无滤波器铁氧体磁珠输出配置评估系统性能
提供灵活的输入信号路由(USB、模拟、光纤和外部 I2S)
通过 PurePath Console 3 软件 (GUI) 展示、评估和开发环境