ZHCUCP2 December 2024
| 位号 | 说明 | 器件型号 | 数量 |
|---|---|---|---|
| C1, C11 | 电容,陶瓷,10µF,25V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,1206 | TMK316AB7106KLHT | 2 |
| C2、C3 | 电容,陶瓷,0.1µF,6.3V,±10%,X7R,0603 | KGM15AR70J104KM | 2 |
| C4_2、C9、C10、C13_2、C22、C23 | 电容,陶瓷,0.1µF,50V,±10%,X7R,0402 | C1005X7R1H104K050BB | 6 |
| C5、C7、C8、C66 | 电容,陶瓷,6.8nF,1000V,C0G,5%,焊盘 SMD,1210,+125°C,汽车 T/R | CGA6M1C0G3A682J200AE | 4 |
| C6、C14 | 电容,陶瓷,68pF,50V,±5%,C0G/NP0,0402 | C1005C0G1H680J050BA | 2 |
| C17、C19、C20、C21、C38 | 0.03µF ±10% 1000V (1kV) 陶瓷电容器 C0G/NP0 1812(4532 公制) | C1812C303KDGLCAUTO | 5 |
| C30、C41 | 电容,陶瓷,10μF,25V,X7S,10%,焊盘 SMD,0805,+125°C,汽车 T/R | CGA4J1X7S1E106K125AC | 2 |
| C31、C36、C37 | 电容,陶瓷,4.7µF,25V,±10%,X6S,AEC-Q200 2 级,0603 | GRT188C81E475KE13D | 3 |
| C33、C35 | 电容,陶瓷,4.7µF,16V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0805 | GCM21BR71C475KA73L | 2 |
| C40 | 电容,陶瓷,43pF,50V,±5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0402 | GCQ1555C1H430JB01D | 1 |
| CdrvB、CdrvT、CrcB、CrcT | 电容,陶瓷,22pF,50V,±5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0402 | GCM1555C1H220JA16D | 4 |
| D1 | 二极管,肖特基,650V,1A,SMB | GB01SLT06-214 | 1 |
| D2、D3 | 桥接整流器、单相肖特基、 40V 表面贴装 MBS | KMB24STR | 2 |
| H1 | 散热器,阳极氧化致黑,35mm x 50mm,高 20mm,具有推针和弹簧 | S05MZZ13 | 1 |
| H2 | 热界面材料 | GR80A-0H-50GY | 1 |
| HV,PGND,SW,TP3,TP5,TP6 | 3621-0-32-15-00-00-08-0 | 6 | |
| J1 | 接头,100mil,6x2,金,R/A,TH | TSW-106-08-G-D-RA | 1 |
| L3、L4 | 2 路共模扼流圈,表面贴装,90Ω @ 100MHz 400mA DCR 190mΩ | ACM2012-900-2P-T001 | 2 |
| LBL1 | 热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 | THT-14-423-10 | 1 |
| R1 | 电阻,0,5%,0.333W,AEC-Q200 0 级,0805 | CRCW08050000Z0EAHP | 1 |
| R3、R4 | 电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | CRCW06030000Z0EA | 2 |
| R7、R16 | 电阻,49.9,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | CRCW040249R9FKED | 2 |
| R19 | 电阻,300,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | CRCW0402300RJNED | 1 |
| RdrvB、RdrvB2、RdrvT、RdrvT2 | 电阻,20k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 | ERJ-2GEJ203X | 4 |
| RonB1、RonT1、RssB、RssT | 电阻,9.1,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | CRCW04029R10JNED | 4 |
| T1、T2 | 变压器,105µH,TH | 750315371 | 2 |
| TP2 | 测试点,SMT | S2751-46R | 1 |
| U1、U3 | LMG3650R025 | LMG3650R025 | 2 |
| U2、U4 | 3kVRMS 单通道隔离式栅极驱动器,D0008B (SOIC-8) | UCC5350SBDR | 2 |
| U5、U6 | 变压器驱动器 PMIC SOT-23-6 | SN6505BQDBVTQ1 | 2 |
| U7、U8 | 通用双通道功能隔离器 | ISO6521REU | 2 |
| U9、U11 | 100mA,30V,固定输出,线性电压稳压器,DBZ0003A (SOT-23-3) | TLV76050DBZR | 2 |