ZHCUCP2
December 2024
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
2
硬件
2.1
LMG3650EVM-114 子卡型号
2.2
LMG3650EVM-114 子卡引脚说明
2.3
LMG3650EVM-114 子卡方框图
2.4
LMG3650EVM-114 故障
2.5
LMG3650EVM-114 自举模式
2.6
LMG3650EVM-114 散热器
3
实现结果
3.1
测试设备
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单 (BOM)
5
其他信息
5.1
商标
特性
两个采用 TOLL 封装并以半桥配置排列的 TI 650V GaN
用于高侧故障信号的数字隔离器
隔离式辅助电源和自举电源选项
隔离式栅极驱动器和开放元件位置,具有布局兼容性,用于评估集成式 GaN TOLL 和分立式 GaN TOLL
连接了风扇的散热器,用于在测试期间进行散热
针对过热、过流和短路事件提供的故障保护和报告功能
可与 TI GaN 主板兼容的标准子卡引脚排列
绝对最大额定电压为 650V