ZHCUCP0 December   2024 TMAG5170 , TMAG5170-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG5273

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2组装指南

引言

此 ROTATEPUSH-MAG-ACC 附加装置使用 N42 级圆柱形磁体作为磁场源,以展示磁传感器跟踪附近磁体旋钮和按钮运动的能力。磁铁被粘在一个 3D 打印的旋钮物体上,旋钮可以围绕 3D 打印的底座自由转动。旋钮还可以按下,并在弹簧的作用下回到起始位置。有关此功能的更多详情,请参阅将霍尔效应传感器用于非接触式旋转编码和旋钮应用和适用于电器旋钮的 3D 霍尔效应传感器。

图 1-1 展示了使用 TMAG5173EVM 捕获的预期磁场数据示例。

ROTATEPUSH-MAG-ACC 涉及同轴对齐的旋转输出示例图 1-1 涉及同轴对齐的旋转输出示例

之所以选择尼龙元件,是因为这些元件是非磁性元件,不会干扰磁场,并且粘结后效果良好。

ROTATEPUSH-MAG-ACC ROTATEPUSH-MAG-ACC 附件图 1-2 ROTATEPUSH-MAG-ACC 附件

可通过 https://webench.ti.com/timss/ 所提供 TI 磁感应仿真器工具 (TIMSS) 中的角度编码参考设计进一步探索此功能。

ROTATEPUSH-MAG-ACC TIMSS 角度编码参考设计图 1-3 TIMSS 角度编码参考设计