ZHCUCP0 December   2024 TMAG5170 , TMAG5170-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG5273

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2组装指南

组装指南

从 TI.com 订购的 ROTATEPUSH-MAG-ACC 套件已预先组装,但如果套件在本地打印,请按照下面介绍的步骤进行操作。

物品 说明 数量

旋钮

FnlKnob100.STL 1

基座

Base_NoPedestal_8p25mmCollar.STL 1
1/2" 直径 x 1/8" 厚度,N42 径向磁体 NdFeB (N42):K&J Magnetics 提供 1

弹簧

The Spring Store 提供压缩弹簧

1

8333-20G 强力胶 0.02oz
ROTATEPUSH-MAG-ACC 完整旋钮组件图 2-1 完整旋钮组件
  1. 打印旋钮 (FnlKnob100.STL)。

    此件装有磁铁,并提供一个把手来控制磁铁在基座上的旋推功能。

  2. 将磁体粘附到旋钮的底部。

    将磁体粘附到旋钮上。磁体应与旋钮的底部齐平。

    ROTATEPUSH-MAG-ACC 带磁体的旋钮图 2-2 带磁体的旋钮
  3. 将弹簧置于旋钮背面

    ROTATEPUSH-MAG-ACC 带磁体和弹簧的旋钮图 2-3 带磁体和弹簧的旋钮
  4. 打印基座 (Base_NoPedestal_8p25mmCollar.STL)。

    这是该组件的中心装置。旋钮轨道固定到基座上,然后基座固定到 EVM 上,使磁铁能够旋转并推到传感器上方。

    ROTATEPUSH-MAG-ACC 将旋钮连接至基座图 2-4 将旋钮连接至基座
  5. 将旋推模块连接到磁感应 EVM。

    将 EVM 的平台端滑动到旋钮窗口下方,并将 EVM 上的切割孔对准轨道基座上的圆形夹子上方。向下用力将 EVM 卡入轨道基座。第一次插入可能需要费更多力气,但随后的插入应该很容易。将底座连接到 EVM 后,根据需要旋推旋钮。

    将 EVM 连接到 TI-SCB,并按照器件特定 EVM 用户指南中提供的相关说明对器件进行编程。

    ROTATEPUSH-MAG-ACC EVM 连接图 2-5 EVM 连接