• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • ROTATEPUSH-MAG-ACC 用户指南

    • ZHCUCP0 December   2024 TMAG5170 , TMAG5170-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG5273

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • ROTATEPUSH-MAG-ACC 用户指南
  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2组装指南
  6. 重要声明
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
User's Guide

ROTATEPUSH-MAG-ACC 用户指南

下载最新的英语版本

摘要

本文档用于与 TI-SCB(如 TMAG5170UEVM)连接的磁传感评估套件 (EVM) 的 ROTATEPUSH-MAG-ACC 附加装置设计文件一起使用。除了本指南,还提供了设计文件作为示例,这些文件可用于在 3D 打印机上使用三维霍尔效应传感器生成角度测量和按钮功能的常用功能演示。

注:

本文档中介绍的设计文件可从旋推模块设计文件下载。

商标

Other TMs

1 引言

此 ROTATEPUSH-MAG-ACC 附加装置使用 N42 级圆柱形磁体作为磁场源,以展示磁传感器跟踪附近磁体旋钮和按钮运动的能力。磁铁被粘在一个 3D 打印的旋钮物体上,旋钮可以围绕 3D 打印的底座自由转动。旋钮还可以按下,并在弹簧的作用下回到起始位置。有关此功能的更多详情,请参阅将霍尔效应传感器用于非接触式旋转编码和旋钮应用和适用于电器旋钮的 3D 霍尔效应传感器。

图 1-1 展示了使用 TMAG5173EVM 捕获的预期磁场数据示例。

ROTATEPUSH-MAG-ACC 涉及同轴对齐的旋转输出示例图 1-1 涉及同轴对齐的旋转输出示例

之所以选择尼龙元件,是因为这些元件是非磁性元件,不会干扰磁场,并且粘结后效果良好。

ROTATEPUSH-MAG-ACC ROTATEPUSH-MAG-ACC 附件图 1-2 ROTATEPUSH-MAG-ACC 附件

可通过 https://webench.ti.com/timss/ 所提供 TI 磁感应仿真器工具 (TIMSS) 中的角度编码参考设计进一步探索此功能。

ROTATEPUSH-MAG-ACC TIMSS 角度编码参考设计图 1-3 TIMSS 角度编码参考设计

2 组装指南

从 TI.com 订购的 ROTATEPUSH-MAG-ACC 套件已预先组装,但如果套件在本地打印,请按照下面介绍的步骤进行操作。

物品 说明 数量

旋钮

FnlKnob100.STL 1

基座

Base_NoPedestal_8p25mmCollar.STL 1
1/2" 直径 x 1/8" 厚度,N42 径向磁体 NdFeB (N42):K&J Magnetics 提供 1

弹簧

The Spring Store 提供压缩弹簧

1

8333-20G 强力胶 0.02oz
ROTATEPUSH-MAG-ACC 完整旋钮组件图 2-1 完整旋钮组件
  1. 打印旋钮 (FnlKnob100.STL)。

    此件装有磁铁,并提供一个把手来控制磁铁在基座上的旋推功能。

  2. 将磁体粘附到旋钮的底部。

    将磁体粘附到旋钮上。磁体应与旋钮的底部齐平。

    ROTATEPUSH-MAG-ACC 带磁体的旋钮图 2-2 带磁体的旋钮
  3. 将弹簧置于旋钮背面

    ROTATEPUSH-MAG-ACC 带磁体和弹簧的旋钮图 2-3 带磁体和弹簧的旋钮
  4. 打印基座 (Base_NoPedestal_8p25mmCollar.STL)。

    这是该组件的中心装置。旋钮轨道固定到基座上,然后基座固定到 EVM 上,使磁铁能够旋转并推到传感器上方。

    ROTATEPUSH-MAG-ACC 将旋钮连接至基座图 2-4 将旋钮连接至基座
  5. 将旋推模块连接到磁感应 EVM。

    将 EVM 的平台端滑动到旋钮窗口下方,并将 EVM 上的切割孔对准轨道基座上的圆形夹子上方。向下用力将 EVM 卡入轨道基座。第一次插入可能需要费更多力气,但随后的插入应该很容易。将底座连接到 EVM 后,根据需要旋推旋钮。

    将 EVM 连接到 TI-SCB,并按照器件特定 EVM 用户指南中提供的相关说明对器件进行编程。

    ROTATEPUSH-MAG-ACC EVM 连接图 2-5 EVM 连接

重要声明和免责声明

TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE

邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122

Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale