ZHCUCO7B December   2024  – November 2025 F29H850DM , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2性能优化
    1. 2.1 编译器设置
      1. 2.1.1 启用调试和源代码交叉列
      2. 2.1.2 优化控制
      3. 2.1.3 浮点数学
      4. 2.1.4 定点除法
      5. 2.1.5 单精度与双精度浮点
      6. 2.1.6 链接时优化 (LTO)
    2. 2.2 存储器设置
      1. 2.2.1 从 RAM 执行代码
      2. 2.2.2 从闪存执行代码
      3. 2.2.3 数据放置
    3. 2.3 代码结构和配置
      1. 2.3.1 内联
      2. 2.3.2 内联函数
      3. 2.3.3 易失性变量
      4. 2.3.4 函数参数
      5. 2.3.5 启用更广泛的数据访问
      6. 2.3.6 自动代码生成工具
      7. 2.3.7 准确剖析代码
    4. 2.4 应用代码优化
      1. 2.4.1 SDK 优化库
      2. 2.4.2 使用库优化代码尺寸
      3. 2.4.3 C29 特别指令
      4. 2.4.4 C29 并行性
      5. 2.4.5 首选 32 位变量和写入
      6. 2.4.6 编码风格及其对性能的影响
  6. 3参考资料
  7. 4修订历史记录

从 RAM 执行代码

要了解哪些 RAM 对 C29 CPU 的程序代码具有 0 等待状态访问,请参阅 F29H85x 和 F29P58x 实时微控制器技术参考手册 中的存储器子系统(MEMSS) 一章。例如,CPU1 和 CPU2 对 LPAx RAM 上的程序代码具有 0-WS 访问权限。CPU1 和 CPU3对 CPAx RAM 上的程序代码具有 0-WS 访问权限。

需要从 RAM 执行的函数可置于 RAM 部分,并且链接器命令文件可用于控制在启动时将此函数复制到 RAM。更多相关信息,请单击此处。

Source file:
__attribute__((section(“ramfunc”), noinline)) void foo() {.. }
Linker command file:
ramfunc : load=FLASH, run=RAM, table(BINIT)