ZHCUCO7B December   2024  – November 2025 F29H850DM , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2性能优化
    1. 2.1 编译器设置
      1. 2.1.1 启用调试和源代码交叉列
      2. 2.1.2 优化控制
      3. 2.1.3 浮点数学
      4. 2.1.4 定点除法
      5. 2.1.5 单精度与双精度浮点
      6. 2.1.6 链接时优化 (LTO)
    2. 2.2 存储器设置
      1. 2.2.1 从 RAM 执行代码
      2. 2.2.2 从闪存执行代码
      3. 2.2.3 数据放置
    3. 2.3 代码结构和配置
      1. 2.3.1 内联
      2. 2.3.2 内联函数
      3. 2.3.3 易失性变量
      4. 2.3.4 函数参数
      5. 2.3.5 启用更广泛的数据访问
      6. 2.3.6 自动代码生成工具
      7. 2.3.7 准确剖析代码
    4. 2.4 应用代码优化
      1. 2.4.1 SDK 优化库
      2. 2.4.2 使用库优化代码尺寸
      3. 2.4.3 C29 特别指令
      4. 2.4.4 C29 并行性
      5. 2.4.5 首选 32 位变量和写入
      6. 2.4.6 编码风格及其对性能的影响
  6. 3参考资料
  7. 4修订历史记录

单精度与双精度浮点

如果 FPU64 可用(F29H85x 上的 CPU3),则可以高效执行双精度浮点运算。要使用 FPU64,请使用编译器选项:

-mfpu=f64

在 C29 上,EABI 是唯一受支持的可执行格式。不支持 COFF。对于 EABI,双精度浮点类型为 64 位。根据 C 标准,未带后缀 'f' (1.54f) 而直接使用的常量 (1.54) 的用户代码会被解析为双精度类型。这导致其他相关变量隐式转换为双精度类型,当 FPU64 不可用时(F29H85x 上的 CPU3),这会对性能产生负面影响。

发生上述情况时,使用以下编译器选项生成警告:

-Wdouble-promotion

或者,可以使用以下编译器选项将浮点常量限制为单精度。这样就无需在每个浮点常量后添加一个“f”。但是,采用这种方法时,所有浮点常量都变成单精度常量。

-cl-single-precision-constant