ZHCUCO6A December 2024 – September 2026
适用的 EVM 版本:E2
问题描述:当 DP83867-EVM-AM 工业 PHY 修订版 A 卡与 AUDIO-AM62D-EVM 电路板配合使用时,RGMII 引导失败。
根源:DP83867-EVM-AM 工业 PHY 修订版 A 卡通过硬件搭接配置进行配置,以在 PHY 侧施加 2ns 的 TX 时钟偏斜。但是,默认情况下,AM62D MAC 接口已经增加了 TX 时钟偏移。这会导致 RGMII TX 时钟线上累积的双时钟偏移,从而导致时序违规和引导故障。
权变措施:为了缓解此问题,PHY 卡硬件搭接配置中的 TX 时钟偏移设置必须从 2ns 更改为 0ns,因为 MAC 侧已在内部补偿 TX 时钟偏移。请按照以下步骤操作:
图 5-1 显示工业 PHY 卡上的电阻位置。