ZHCUCO6A December 2024 – September 2026
EVM 板使用了四个 I2C 接口:
图 2-31 描绘了 I2C 树,表 2-26 提供了 AM62D 音频 EVM 上完整的 I2C 地址映射详细信息。
图 2-31 I2C 接口树| I2C 端口 | 器件和功能 | 器件型号 | I2C 地址 |
|---|---|---|---|
| SoC_I2C0 | 电路板 ID EEPROM | AT24C512C-MAHM-T | 0x54 |
| SoC_I2C0 | 以太网扩展连接器 1 | <连接器接口> | |
| SoC_I2C0 | 以太网扩展连接器 2 | <连接器接口> | |
| SoC_I2C0 | USB PD 控制器 | TPS65988DHRSHR | 0x38、0x3F |
| SoC_I2C0 | 音频麦克风线路输入 | PCM6240QRTVRQ1 | 0x48、0x49 |
| SoC_I2C0 | 音频立体声线路输出 | TAD5212IRGER | 0x50、0x51、0x52、0x53 |
| SoC_I2C0 |
音频数字输入和输出 光学心率监视器 (IN) |
DIX4192IPFB | 0xE2 |
| SoC_I2C0 | 时钟发生器 1 | CDCE6214RGET | 0x68 |
| SoC_I2C0 | DAC | DAC53002 | 0x4A、0x47 |
| SoC_I2C0 | 时钟发生器 2 | SI5351B-B-GM | 0x60 |
| SoC_I2C0 | 电流监测器 | INA228AIDGSR | 0x40、0x41、0x4C、0x45、0x4D 和 0x44 |
| SoC_I2C0 | 温度传感器 | TMP100NA/3K | 0x4A、0x4B |
| SoC_I2C0 | GPIO 端口扩展器 1 | TCA6424ARGJR | 0x22 |
| SoC_I2C0 | GPIO 端口扩展器 2 | TCA6416ARTWR | 0x20 |
| SoC_I2C0 | CPLD | LCMXO2-640HC-4SG48I | 0x64、0x70、0x71、0x72、0x73 |
| SoC_I2C1 | 音频扩展连接器 2 | <连接器接口> | |
| SoC_I2C2 | 音频扩展连接器 1 | <连接器接口> | |
| MCU_I2C0 | PMIC | TPS6522430RAHRQ1 | 0x48、0x49、0x4A、0x4B |
| WKUP_I2C0 | |||
| 其他 | |||
| BOOTMODE_I2C | I2C 引导模式缓冲器 | TCA6424ARGJR | 0x22 |