ZHCUCN3 December 2024 TPS922050 , TPS922051
PRODUCTION DATA

务必遵循 TI 的设置和应用说明,包括在建议的电气额定电压和功率限制范围内使用所有接口元件。务必采取电气安全防护措施,这有助于确保自身和周围人员的人身安全。如需更多信息,请联系 TI 的产品信息中心,网址为 http://support/ti./com。
保存所有警告和说明以供将来参考。
务必遵循警告和说明,否则可能引发电击和/或灼伤危险,进而造成财产损失或人员伤亡。
TI HV EVM 一词是指通常以开放式框架、敞开式印刷电路板装配形式提供的电子器件。该器件严格用于开发实验室环境,仅供了解开发和应用高压电路相关电气安全风险且接受过专门培训、具有专业知识背景的合格专业用户使用。德州仪器 (TI) 严禁任何其他不合规的使用和/或应用。如果资格不合要求,则必须立即停止进一步使用 HV EVM。
作为一项预防措施,假定整个 EVM 可能存在用户可完全接触到的高电压是一种好的工程做法。
安全性和预防措施
该 EVM 由交流电源或高压直流电源供电,专为经过相应技术培训的专业人员而设计。在使用此 EVM 之前,请阅读此用户指南和此 EVM 封装附带的与安全相关的文档。

请勿在无人照看的情况下使该 EVM 通电。

高压!将电路板连接到火线时可能会触电。电路板必须由专业人员小心处理。
为安全起见,强烈建议使用具有过压和过流保护功能的隔离式测试设备。