ZHCUCN3 December   2024 TPS922050 , TPS922051

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用 TI 高压评估用户安全指南
  7. 2硬件
    1. 2.1 设备要求
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 电源连接
    4. 2.4 测试点
  8. 3实现结果
    1. 3.1 评估设置
    2. 3.2 性能数据和结果
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
      1. 4.1.1 LED034(WSON 封装)和 LED035(HVSSOP 封装)的原理图
      2. 4.1.2 LED036(SOT583 封装)的原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 LED034(WSON 封装)的 PCB 布局
      2. 4.2.2 LED035(HVSSOP 封装)的 PCB 布局
      3. 4.2.3 LED036(SOT583 封装)的 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  11. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  12. 7相关文档

物料清单 (BOM)

表 4-1 和表 4-2 中列出了 LED034(WSON 封装)、LED035(HVSSOP 封装)和 LED036(SOT583 封装)的物料清单 (BOM)。表 4-1 列出了所有 TPS922051/0 EVM 型号通用的器件。表 4-2 列出了不同 TPS922051/0 EVM 型号特有的器件。如果器件在“数量”中显示为 0,则表示 EVM 上未组装该器件。

表 4-1 适用于所有 TPS922051/0 EVM 型号的通用物料清单 (BOM)
位号 数量 说明 器件型号 制造商
C1、C7、C8 3 10µF ±10% 100V 陶瓷电容器 X7S 1210(公制 3225) GRM32EC72A106KE05L Murata
C3 1 82µF 80V 铝制电解电容器,径向,Can - SMD 450MΩ(100kHz 时),2000 小时,125°C EMHS800ARA820MJA0G United Chemi-Con
C9、C11、C16 3 通用片状多层陶瓷电容器,0603,0.10uF,X7R,15%,10%,100V GRM188R72A104KA35J Murata
C10 1 汽车级陶瓷电容器,100pF,±5%,100VDC,C0G,0603,纸质 T/R GCM1885C2A101JA16J Murata
C12 1 1µF ±10% 100V 陶瓷电容器 X7S 0805(公制 2012) GRM21BC72A105KE01L Murata
C13 1 通用片状多层陶瓷电容器 2.2μF ±10% 100Vdc GRM31CL8EL225KE07L Murata
C17 1 1µF ±10% 16 V 陶瓷电容器 X7S 0603(公制 1608) GRM188C71C105KA12D Murata
C18 1 电容,陶瓷,1000pF,16V,+/-10%,X7R,0402 GRM155R71C102KA01D MuRata
C19 1 电容,陶瓷,1000pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 GRM1885C1H102JA01D MuRata
D1 1 二极管 100V 3A 表面贴装 CFP15B PMEG100T030ELPEZ Nexperia
J1、J2 2 2 位,线至板,端子块,与板齐平,0.200" (5.08mm),穿孔 691216510002S Wurth Elektronics
L2 1 WE-LHMI SMT 功率电感器,尺寸 1040,33uH,3.75A,112MΩ 74437368330 Wurth Elektronik
LBL1 1 热转印打印标签,1.250"(宽)x 0.250"(高)- 10,000/卷 THT-13-457-10 Brady
R3、R7、R9、R13 4 电阻,0,5%,0.1W,0603 RC0603JR-070RL Yageo
R4 1 电阻,0,5%,0.25W,1206 RC1206JR-070RL Yageo America
R6 1 电阻,100,1%,0.1W,0603 RC0603FR-07100RL Yageo
R14 1 电阻,20k,5%,0.1W,0603 RC0603JR-0720KL Yageo
R15 1 电阻,470k,1%,0.1W,0603 RC0603FR-07470KL Yageo
TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7 7 引脚,双转塔,TH 1502-2 Keystone
C2 0 电容,陶瓷,0.1µF,100V,+/-10%,X7R,1210 GRM32NR72A104KA01L MuRata
C14 0 通用片状多层陶瓷电容器 2.2μF ±10% 100Vdc GRM31CL8EL225KE07L Murata
C15 0 汽车级陶瓷电容器,100pF,±5%,100VDC,C0G,0603,纸质 T/R GCM1885C2A101JA16J Murata
C20 0 0.1µF ±10% 16V 陶瓷电容器 X7R 0603(公制 1608) GCJ188R71C104KA01D Murata Electronics North America
FID1、FID2、FID3 0 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 不适用 不适用
R1 0 电阻,0,0.05%,2W,AEC-Q200 0 级,2512 HCJ2512ZT0R00 Stackpole Electronics Inc
R2 0 电阻,2.20,1%,0.25W,1206 RC1206FR-072R2L Yageo America
R11 0 电阻,200k,1%,0.1W,0603 RC0603FR-07200KL Yageo
R12 0 电阻,0,5%,0.1W,0603 RC0603JR-070RL Yageo
表 4-2 适用于不同 TPS922051/0 EVM 型号的专属物料清单 (BOM)
位号 数量 说明 器件型号 制造商

EVM 型号

U1 1 具有 PWM 调光功能的 65V、2A 降压 LED 驱动器,WSON TPS922051D1DSGR 德州仪器 (TI) TPS922051D1DSGREVM
1 具有模拟调光功能的 65V、2A 降压 LED 驱动器,WSON TPS922051D2DSGR 德州仪器 (TI) TPS922051D2DSGREVM
1 具有 PWM 调光功能的 65V、1A 降压 LED 驱动器,WSON TPS922050D1DSGR 德州仪器 (TI) TPS922050D1DSGREVM
1 具有模拟调光功能的 65V、1A 降压 LED 驱动器,WSON TPS922050D2DSGR 德州仪器 (TI) TPS922050D2DSGREVM
1 具有 PWM 调光功能的 65V、2A 降压 LED 驱动器,HVSSOP TPS922051D1DGNR 德州仪器 (TI) TPS922051D1DGNREVM
1 具有模拟调光功能的 65V、2A 降压 LED 驱动器,HVSSOP TPS922051D2DGNR 德州仪器 (TI) TPS922051D2DGNREVM
1 具有 PWM 调光功能的 65V、1A 降压 LED 驱动器,HVSSOP TPS922050D1DGNR 德州仪器 (TI) TPS922050D1DGNREVM
1 具有模拟调光功能的 65V、1A 降压 LED 驱动器,HVSSOP TPS922050D2DGNR 德州仪器 (TI) TPS922050D2DGNREVM
1 具有 PWM 调光功能的 65V、1A 降压 LED 驱动器,SOT583 TPS922050D1DRLR 德州仪器 (TI) TPS922050D1DRLREVM
1 具有模拟调光功能的 65V、1A 降压 LED 驱动器,SOT583 TPS922050D2DRLR 德州仪器 (TI) TPS922050D2DRLREVM
R5 1 100mΩ,±0.5%,2W,片上电阻 2512(公制 6432),电流检测,金属膜 PCS2512DR1000ET Ohmite 所有 TPS922051 EVM
1 200MΩ,±1%,1W,片上电阻 2512(公制 6432),抗硫化,汽车 AEC-Q200,电流检测,金属元件 CRG2512-FZ-R200E-1 Bourns 所有 TPS922050 EVM
C4、C5 2 10µF ±10% 100V 陶瓷电容器 X7S 1210(公制 3225) GRM32EC72A106KE05L Murata 所有 TPS922051 EVM
0 10µF ±10% 100V 陶瓷电容器 X7S 1210(公制 3225) GRM32EC72A106KE05L Murata 所有 TPS922050 EVM
C6 1 10µF ±10% 100V 陶瓷电容器 X7S 1210(公制 3225) GRM32EC72A106KE05L Murata 所有 TPS922051 EVM、TPS922050D1DRLREVM、TPS922050D2DRLREVM
0 10µF ±10% 100V 陶瓷电容器 X7S 1210(公制 3225) GRM32EC72A106KE05L Murata 适用于 WSON 和 HVSSOP 封装的所有 TPS922050 EVM
R8、R10 2 电阻,10.0M,1%,0.1W,0603 RC0603FR-0710ML Yageo 所有 D1 版本 EVM(PWM 调光)
0 电阻,10.0M,1%,0.1W,0603 RC0603FR-0710ML Yageo 所有 D2 版本 EVM(模拟调光)
L1 1 WE-MAPI SMT 功率电感器,尺寸 3020,1uH,4A,32MΩ 74438336010 Wurth Elektronik 所有 TPS922051 EVM
1 WE-MAPI SMT 功率电感器,尺寸 3012,1uH,2.75A,50.5MΩ 74438334010 Wurth Elektronik 所有 TPS922050 EVM