ZHCUCM4 December   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 测试点和连接器
    2. 2.2 测试设备和设置
      1. 2.2.1 电源
      2. 2.2.2 仪表
      3. 2.2.3 示波器
      4. 2.2.4 负载
    3. 2.3 测试设置和过程
      1. 2.3.1 UVLO 功能
      2. 2.3.2 极性无关启动
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1.     商标

极性无关启动

按照以下说明验证 LM74681 的启动行为。

  1. 将输入电源电压设置为 48V,将电流限制设置为 3A
  2. 确保将 J2 跳线设置为 2-3。
  3. 将电源的正极连接到 J1,负极连接到 J2。
  4. 打开电源,并观察 TG1-IN1、BG1 和 OUTP 的行为。
  5. 关闭电源,并反转 J1 和 J2 上的连接。
  6. 打开电源,并观察 TG2-IN2 和 BG2 的行为,OUTP 与步骤 4 相同。
LM74681 LM74681 正向连接启动图 2-4 LM74681 正向连接启动
LM74681 LM74681 反向连接启动图 2-5 LM74681 反向连接启动