ZHCUCM4
December 2024
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
器件信息
2
硬件
2.1
测试点和连接器
2.2
测试设备和设置
2.2.1
电源
2.2.2
仪表
2.2.3
示波器
2.2.4
负载
2.3
测试设置和过程
2.3.1
UVLO 功能
2.3.2
极性无关启动
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单 (BOM)
4
其他信息
商标
2.3
测试设置和过程
确保评估板具有如
表 2-4
所示的默认跳线设置。
表 2-4 LM74681EVM 评估板的默认跳线设置
跳线
默认设置
功能
J5
2-3
EN 连接至 VOUT+。EN 拉至高电平。
J6
1-2
输出高电平 D4 LED 指示。
图 2-1
带测试设备的 LM74681EVM 设置
在开始任何测试之前,请按以下说明进行操作,并在进行下一个测试之前再次重复以下操作。
将电源输出 VIN 设置为 0V。
打开电源,将电源输出 VIN 设置为 48V 并将电流限制设置为 3A。
关闭电源。
将 EVM 上的跳线设置到默认位置,如
表 2-4
所示。