ZHCUCM2 December   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 测试点和连接器
    2. 2.2 测试设备和设置
      1. 2.2.1 电源
      2. 2.2.2 仪表
      3. 2.2.3 示波器
      4. 2.2.4 负载
    3. 2.3 测试设置和过程
      1. 2.3.1 通过使能上电
      2. 2.3.2 负载阶跃
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1.     商标

测试设置和过程

确保评估板具有如表 2-4 所示的默认跳线设置。

表 2-4 LM74680EVM 评估板的默认跳线设置
跳线 默认设置 功能
J5 2-3 EN 连接至 VOUT+。EN 拉至高电平。
J6 1-2 输出高电平 D4 LED 指示。
LM74680 带测试设备的 LM74680EVM 设置图 2-1 带测试设备的 LM74680EVM 设置

在开始任何测试之前,请按以下说明进行操作,并在进行下一次测试之前再次重复以下操作。

  1. 将电源输出 VIN 设置为 0V。
  2. 打开电源,将电源输出 VIN 设置为 24Vac 并将电流限值设置为 3A。
  3. 关闭电源。
  4. 将 EVM 上的跳线设置到默认位置,如表 2-4 所示。