ZHCUCM2
December 2024
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
器件信息
2
硬件
2.1
测试点和连接器
2.2
测试设备和设置
2.2.1
电源
2.2.2
仪表
2.2.3
示波器
2.2.4
负载
2.3
测试设置和过程
2.3.1
通过使能上电
2.3.2
负载阶跃
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单 (BOM)
4
其他信息
商标
2.3.1
通过使能上电
按照以下说明捕获通过 EN 启动曲线。
将输入电源电压 VIN 设置为 24Vac,将电流限值设置为 3A。
为 EN 阶跃使用次级电源,并将其设置为 3V。
断开跳线 J5 并将次级电源连接到 TP5。
打开交流电源。
打开次级电源。
观察 EN、BG1、BG2、TG1、TG2 的启动曲线。
图 2-2
展示了在 LM74680EVM 评估板上捕获的通过 EN 上电的示例曲线。
图 2-2
LM74680 通过 EN 上电