ZHCUCL9 December   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
      1. 1.4.1 准备工作
  6. 2BQ41Z90EVM 快速入门指南
    1. 2.1 设置并评估 EVM 时所需的项目
    2. 2.2 软件安装
    3. 2.3 EVM 连接
      1. 2.3.1 跳线说明
    4. 2.4 更新固件
  7. 3硬件
    1. 3.1 BQ41Z90 生产校准指南
  8. 4软件
    1. 4.1 Battery Management Studio
      1. 4.1.1 寄存器屏幕
      2. 4.1.2 设置可编程 BQ41Z90 选项
      3. 4.1.3 校准屏幕
        1. 4.1.3.1 电压校准
        2. 4.1.3.2 温度校准
        3. 4.1.3.3 电流校准
      4. 4.1.4 化学成分屏幕
      5. 4.1.5 固件屏幕
        1. 4.1.5.1 对闪存存储器编程
        2. 4.1.5.2 导出闪存存储器内容
      6. 4.1.6 高级命令 SMB 画面
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 BQ41Z90EVM 电路模块原理图
    2. 5.2 电路模块物理布局
      1. 5.2.1 电路板布局布线
      2. 5.2.2 原理图
    3. 5.3 物料清单
  10. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  11. 7德州仪器 (TI) 相关文档

EVM 连接

本节将介绍 EVM 的硬件连接。请参阅图 2-1 和图 2-2。

BQ41Z90 BQ41Z90 电路模块与电芯和系统负载或充电器的连接,并联配置图 2-1 BQ41Z90 电路模块与电芯和系统负载或充电器的连接,并联配置

BQ41Z90 BQ41Z90 电路模块与电芯和系统负载或充电器的连接,串联配置

图 2-2 BQ41Z90 电路模块与电芯和系统负载或充电器的连接,串联配置

与电芯直接连接:1N (BAT–)、1P、2P、3P、4P、5P、6P、7P、8P、9P、10P、11P、12P、13P、14P、15P、16P (BAT+)。

如图 2-1 所示,连接电芯。需要采用特定的电芯连接序列,并在未使用的电压检测输入之间短接。请参阅图 2-3。


BQ41Z90 电芯连接配置

图 2-3 电芯连接配置
注: BQ41Z90 需要至少连接 3 节电芯才能正确配置。

可以使用电阻电芯模拟器替代电池电芯。在 J1、J8 和 J9 跳线的各触点间连接电阻。例如,按照图 2-3 中的连接,将电阻器放置在要连接电芯的位置,在其余端子插槽中进行外部短接,直至达到所需的插槽数量。电芯仿真器可通过电源供电。通常将电源设置为“所需电芯电压 x 电芯数”并将地线接至 1N,正极线接至 16P。例如,对于单节电芯电压为 3.6V 的 3 节电芯配置,电源设置为 10.8V(3 × 3.6 = 10.8V)。

  • 通信端口

    对于 SMB,将通信接口适配器电缆连接到 J11 以及 EV2400 上的 SMB 端口。

    对于 I2C,将通信接口适配器电缆连接到 J21 以及 EV2400 上的 I2C 端口。
  • PACK+ 和 PACK- 之间的系统负载和充电器连接

    对于并联配置,将正极负载线连接到标有 DPACK+ 的 J46 端子块。负载的接地线必须连接到标有 PACK– 的 J47 端子块。将充电器正极导线连接到标有 CPACK+ 的 J44 端子块。充电器的接地线必须连接到标有 PACK– 的 J47 端子块。请参阅图 2-1。

    对于串联配置,将正极负载线或充电器线连接到 J47 端子块的 PACK+ 端。将负载或充电器的接地线连接到 J47 端子块的 PACK- 端。请参阅图 2-2。
  • 系统状态引脚 (PRES/SHUTDN)

    开始执行充电或放电测试之前,将 J1 端子块上的 PRES/SHUTDN 引脚连接到 PACK–。当 Settings:Configuration:DA Configuration 寄存器中的不可拆卸 (NR) 位设置为 1 时,可将 PRES/SHUTDN 保持开路。要测试睡眠模式,请断开 PRES/SHUTDN 引脚。

  • 将器件从关断模式唤醒 (WAKE)

    按下“Wake”按钮开关,将 Bat+ 暂时连接到 Pack+。这会将电压施加到 BQ41Z90 上的 PACK 引脚,从而使稳压器上电并启动初始化序列。

  • 参数设置

    默认数据闪存设置会将器件配置为 3 节串联锂离子电芯。用户必须更改 Settings:Configuration:DA Configuration 寄存器,以设置串联电芯节数,从而匹配实际的电池包配置。这样便完成了基本设置。另外,还必须更新其他数据闪存参数,以对电池包的电量监测操作进行微调。如需有关设置这些参数的帮助,请参阅 BQ41Z90 技术参考手册。