ZHCUCL9 December   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
      1. 1.4.1 准备工作
  6. 2BQ41Z90EVM 快速入门指南
    1. 2.1 设置并评估 EVM 时所需的项目
    2. 2.2 软件安装
    3. 2.3 EVM 连接
      1. 2.3.1 跳线说明
    4. 2.4 更新固件
  7. 3硬件
    1. 3.1 BQ41Z90 生产校准指南
  8. 4软件
    1. 4.1 Battery Management Studio
      1. 4.1.1 寄存器屏幕
      2. 4.1.2 设置可编程 BQ41Z90 选项
      3. 4.1.3 校准屏幕
        1. 4.1.3.1 电压校准
        2. 4.1.3.2 温度校准
        3. 4.1.3.3 电流校准
      4. 4.1.4 化学成分屏幕
      5. 4.1.5 固件屏幕
        1. 4.1.5.1 对闪存存储器编程
        2. 4.1.5.2 导出闪存存储器内容
      6. 4.1.6 高级命令 SMB 画面
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 BQ41Z90EVM 电路模块原理图
    2. 5.2 电路模块物理布局
      1. 5.2.1 电路板布局布线
      2. 5.2.2 原理图
    3. 5.3 物料清单
  10. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  11. 7德州仪器 (TI) 相关文档

电流校准

使用 BQ41Z90EVM 时并不需要进行“Board Offset”校准,因此 Battery Management Studio 中不提供“Board Offset”校准选项。

  1. 连接并测量来自 1N (–) 和 Pack– (+) 的 -2A 电流源,在不使用 FET 的情况下进行校准。(TI 不建议使用 FET 进行校准。)
  2. 在“Applied Current”字段中输入 -2000,然后选择“Calibrate Current”框。
  3. 按下 Calibrate Gas Gauge 按钮以执行校准。
  4. 完成电流校准后,取消选择“Calibrate Current”框。
注:

此外,也可以使用 FET 校准电流。测量放电路径中的电流,然后将该值输入“Applied Current”字段。