ZHCUCK9 December   2024

 

  1.   1
  2. 1 说明
  3. 2 特性
  4.   4
  5. 3 商标
  6. 4 评估模块概述
    1. 4.1 引言
    2. 4.2 套件内容
    3. 4.3 规格
    4. 4.4 器件信息
  7. 5 硬件概述
    1. 5.1 AC-MB 设置
      1. 5.1.1 音频串行接口设置
        1. 5.1.1.1 USB
        2. 5.1.1.2 AC-MB USB 音频设置
        3. 5.1.1.3 光学或辅助模拟音频输入
        4. 5.1.1.4 外部
      2. 5.1.2 AC-MB 电源
    2. 5.2 TAA3040EVM-PDK 硬件设置
      1. 5.2.1 线路输入
      2. 5.2.2 板载麦克风输入
  8. 6 软件概述
    1. 6.1 PurePath Console 3 安装
    2. 6.2 安装 TAA3040EVM GUI
      1. 6.2.1 软件设置
  9. 7 快速入门
    1. 7.1 为 I2S 输出配置音频串行总线
    2. 7.2 即时可用
    3. 7.3 保存配置
  10. 8 系统概述
  11. 9 原理图和物料清单
    1. 9.1 TAA3040EVM-K 原理图和物料清单
      1. 9.1.1 ADCx140EVM-PDK 原理图
      2. 9.1.2 TAA3040EVM-K 物料清单
    2. 9.2 AC-MB 原理图和物料清单
      1. 9.2.1 AC-MB 原理图
      2. 9.2.2 AC-MB 物料清单
  12. 10Matlab 音频捕获示例

为 I2S 输出配置音频串行总线

TAA3040 具有高度灵活的音频串行总线,可配置为实现多种数据格式。默认格式为 TDM,但可以使用 GUI 将数据格式更改为 I2S。本节介绍如何配置 TAA3040EVM,以在 16 位和 48kHz 时将 2 通道 I2S 输出到 USB 音频。如节 7所述,配置 AC-MB 的 USB 音频。如图 7-5 所示,选择“Audio Serial Bus”(音频串行总线)选项卡。

TAA3040 音频串行总线选项卡图 7-5 音频串行总线选项卡

在“ASI Format Configuration”(ASI 格式配置)窗格(如图 7-6 所示)中,将协议格式更改为 I2S,将字长更改为 16 位。

TAA3040 ASI 格式配置图 7-6 ASI 格式配置

当在 GUI 中将协议格式更改为 I2S 时,AC-MB 上的 USB 音频处理器也会将音频格式更改为 I2S。GUI 读取 ASI 状态寄存器(第 0 页寄存器 0x15),同时提供检测到的采样率以及 BCLK 与 FSYNC 比率。通过点击“Clock Monitor”(时钟监控器)窗格中的 Read(读取)按钮(如图 7-7 所示),也可以在“Audio Serial Bus”(音频串行总线)选项卡中手动读取 ASI 状态寄存器。

TAA3040 时钟监控器窗格图 7-7 时钟监控器窗格

对于通道 1,默认分配的插槽为左插槽 0,对于通道 2,默认分配的插槽为左插槽 1。如图 7-8 所示,将为通道 2 分配的插槽更改为右插槽 0。窗口顶部的图表将更新,以显示所选的数据格式和插槽。

TAA3040 通道输出配置和图表图 7-8 通道输出配置和图表