ZHCUCK9 December   2024

 

  1.   1
  2. 1 说明
  3. 2 特性
  4.   4
  5. 3 商标
  6. 4 评估模块概述
    1. 4.1 引言
    2. 4.2 套件内容
    3. 4.3 规格
    4. 4.4 器件信息
  7. 5 硬件概述
    1. 5.1 AC-MB 设置
      1. 5.1.1 音频串行接口设置
        1. 5.1.1.1 USB
        2. 5.1.1.2 AC-MB USB 音频设置
        3. 5.1.1.3 光学或辅助模拟音频输入
        4. 5.1.1.4 外部
      2. 5.1.2 AC-MB 电源
    2. 5.2 TAA3040EVM-PDK 硬件设置
      1. 5.2.1 线路输入
      2. 5.2.2 板载麦克风输入
  8. 6 软件概述
    1. 6.1 PurePath Console 3 安装
    2. 6.2 安装 TAA3040EVM GUI
      1. 6.2.1 软件设置
  9. 7 快速入门
    1. 7.1 为 I2S 输出配置音频串行总线
    2. 7.2 即时可用
    3. 7.3 保存配置
  10. 8 系统概述
  11. 9 原理图和物料清单
    1. 9.1 TAA3040EVM-K 原理图和物料清单
      1. 9.1.1 ADCx140EVM-PDK 原理图
      2. 9.1.2 TAA3040EVM-K 物料清单
    2. 9.2 AC-MB 原理图和物料清单
      1. 9.2.1 AC-MB 原理图
      2. 9.2.2 AC-MB 物料清单
  12. 10Matlab 音频捕获示例

AC-MB 电源

整个 EVM 系统由单一 5V 电源供电。然而,主板集成了不同的低压降稳压器 (LDO),为主板的不同模块提供所需的电源。图 5-6 展示了描述 AC-MB 电源结构的方框图。

TAA3040 AC-MB 的电源分配图 5-6 AC-MB 的电源分配

通过短接接头 J5(USB POWER),可以使用 USB 5V 电源 (VBUS) 从主机为 AC-MB 供电。此外,可以通过连接到端子 J4 (EXTERNAL POWER) 的外部电源为 AC-MB 供电。接头 J5 必须处于打开状态,以便进行外部供电操作。提供给评估模块的数字信号的 IOVDD 电压由主电源(USB 或外部)在主板上生成。可用的电压电平为 1.8V 和 3.3V,可通过 J3 接头 IOVDD 进行选择。对于 1.8V 操作,将接头 J3 的引脚 2 和 3 短接;对于 3.3V 操作,将引脚 1 和 2 短接。当主板完全通电且板载 LDO 的电源正常时,绿色电源 LED (D3) 亮起。USB 就绪 LED 指示 AC-MB 和主机之间已成功建立 USB 通信。