ZHCUCK1
November 2024
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
器件信息
2
硬件
2.1
电源要求
2.2
跳线信息
2.2.1
配置跳线电平
2.2.2
默认和可调跳线设置
2.3
最佳实践
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单 (BOM)
4
其他信息
4.1
商标
4.2
相关文档
特性
DisplayPort™ 1.4 高达 8.1Gbps (HBR3)
超低功耗架构
在 4.05GHz 下具有高达 12dB 均衡功能的线性转接驱动器
对 DisplayPort™ 链路训练透明
可通过 GPIO 或 I
2
C 进行配置
支持 DisplayPort™ 双模标准版本 1.1(交流耦合 HDMI)