ZHCUCK1 November 2024 TDP142-Q1
可通过在板上提供的测试配置接头来配置 TDP142 设置。下表总结了配置设置。有关器件在不同设置下运行的详细信息,请参阅 TDP142-Q1 数据表。
| 参考编号 | 信号名称 | 默认配置 | 说明 |
|---|---|---|---|
| JMP37 | I2C_EN | 低电平 (5-6):GPIO 模式 | 将器件配置为在 I2C 模式或 GPIO 模式下运行 对于 1.8V 时的 I2C 模式,请连接跳线 (3-4) 对于 3.3V 时的 I2C 模式,请连接跳线 (1-2) |
| JMP38 | DPEQ0/A1 | R (3-4):将 EQ 电平设置为 5(最高 15) | 设置 DisplayPort™ 通道的 EQ/设置 I2C 地址 有关详细信息,请参阅数据表中的线性 EQ 配置 部分 有关 I2C 地址控制设置,请参阅数据表中的编程 部分 R(3-4) 高电平 (1-2) 低电平 (5-6) F(悬空) |
| JMP39 | DPEQ1 | R (3-4):将 EQ 电平设置为 5(最高 15) | 设置 DisplayPort™ 通道的 EQ 有关详细信息,请参阅数据表中的线性 EQ 配置 部分 R(3-4) 高电平 (1-2) 低电平 (5-6) F(悬空) |
| JMP40 | DPEN | 高电平 (1-3):启用 DisplayPort™ 功能 | 当 I2C_EN 为低电平时,此引脚可以启用或禁用 DisplayPort™ 功能。 当 I2C_EN 为高电平时,此引脚充当来自 DisplayPort™ 接收端的 HPD 接收器。在此模式下,连接跳线 (3-4) |
J3 | A0 | F(悬空):无需连接 | 在 GPIO 模式下,将该引脚保持断开状态 当处于 I2C 模式时,该引脚用于设置 TDP142Q1 I2C 地址。 有关 I2C 地址控制设置,请参阅数据表中的编程 部分 高电平 (1-2) 低电平 (2-3) F(悬空) |
| J12 | DPPWR | DPSRC (2-3):通过 DisplayPort™ 电源输入为 DisplayPort™ 电源提供 3.3V 电压。 | 为 DisplayPort™ 源端或 DisplayPort™ 接收端提供 3.3V 电压。 用于向 DsiplayPort™ 接收端连接跳线提供 3.3V 电压 (1-2) |
| J11 | 3.3V | 3.3V (1-2) | 3.3V 的测试点,能够在外部提供 3.3V 电压 |
J1 | SCL | SCL(2-3):连接到 SCL 低电平 | 这是用于 I2C 通信的串行时钟输入 |
J7 | SDA | SDA (2-3):连接到 SDA 低电平 | 这是用于 I2C 通信的串行数据输入 |
J8 | 2x5 I2C 接头 | F(悬空) | 此接头无法正常工作,因为 SCL 和 SDA 通道已互换。使用 J7 和 J1 对此器件进行编程。 |