ZHCUCJ4A October 2016 – November 2024 TUSB1046-DCI , TUSB1046A-DCI
每个 TUSB1046 接收器通道都通过单独的控制实现接收器均衡(如表 2-2、表 2-3 和表 2-4 所示)。共有 16 种 EQ 设置,0 为最低,Fh 为最高。有关具体的 EQ 值,请参阅 TUSB1046 数据表。
| 电平 | 设置 |
|---|---|
| 0 | 选项 1:将 1kΩ、5% 连接到 GND 选项 2:直接连接到 GND |
| R | 将 20kΩ、5% 连接至 GND |
| F | 悬空(使引脚保持开路状态) |
| 1 | 选项 1:将 1kΩ、5% 连接到 VCC 选项 2:直接连接到 VCC |
| USB3.1 下行端口 | USB3.1 上行端口 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ1 引脚电平 | EQ0 引脚电平 | 5GHz 时的 EQ 增益 (dB) | SSEQ1 引脚电平 | SSEQ0 引脚电平 | 5GHz 时的 EQ 增益 (dB) | |
| 0 | 0 | 最低 EQ 设置 | 0 | 0 | 最低 EQ 设置 | |
| 0 | R | 0 | R | |||
| 0 | F | 0 | F | |||
| 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| R | 0 | R | 0 | |||
| R | R | R | R | |||
| R | F | R | F | |||
| R | 1 | R | 1 | |||
| F | 0 | F | 0 | |||
| F | R | F | R | |||
| F | F | F | F | |||
| F | 1 | F | 1 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | R | 1 | R | |||
| 1 | F | 1 | F | |||
| 1 | 1 | 最高 EQ 设置 | 1 | 1 | 最高 EQ 设置 | |
| 所有 DisplayPort 通道 | ||
|---|---|---|
| DPEQ1 引脚电平 | DPEQ0 引脚电平 | 4.05GHz 时的 EQ 增益 (dB) |
| 0 | 0 | 最低 EQ 设置 |
| 0 | R | |
| 0 | F | |
| 0 | 1 | |
| R | 0 | |
| R | R | |
| R | F | |
| R | 1 | |
| F | 0 | |
| F | R | |
| F | F | |
| F | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | R | |
| 1 | F | |
| 1 | 1 | 最高 EQ 设置 |