ZHCUCJ4A
October 2016 – November 2024
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
电源要求
2.2
TUSB1046EVM-SRC 测试板设置
2.3
TUSB1046 EVM 默认 EQ 配置
2.3.1
TUSB1046 EQ 控制
3
软件
3.1
固件说明
4
硬件设计文件
4.1
TUSB1046EVM 原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单 (BOM)
5
其他信息
5.1
商标
6
相关文档
7
修订历史记录
特性
USB Type-C™ 交叉点开关支持
USB 3.1 SSP + 2 条
DisplayPort™
信道
4 条 DisplayPort™ 信道
USB 3.1 第 1 代/第 2 代高达 10Gbps
DisplayPort™ 1.4 高达 8.1Gbps (HBR3)
支持 C、D、E 和 F 配置的
VESA®
DisplayPort™ 交替模式 DFP 转接驱动交叉点开关
超低功耗架构
具有高达 14dB 均衡功能的线性转接驱动器
对 DisplayPort™ 链路训练透明
自动 LFPS 去加重控制,满足 USB 3.1 认证要求
可通过 GPIO 或 I
2
C 进行配置
支持热插拔