ZHCUCI3B November 2024 – June 2026
| 参数 | 值 | 条件 |
|---|---|---|
| 电源电压 | VCCIN:3.3V | 板载 LDO 被旁路 |
| VCCIN:3.6 至 4.0V VBIAS:5.0V |
板载 LDO 输出为 3.3V | |
| 电源电流 | 1.1A 最大值。 | 取决于配置 |
| OSCIN 输入频率 | 5MHz 至 1GHz | 10dBm |
| RF 输出频率 | 4.88MHz 至 30GHz | RFOUTA、RFOUTB |
| SYSREF | 连续时钟生成、 脉冲发生器生成、中继器模式 |
RFOUTB |