ZHCUCI3B November   2024  – June 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 评估设置要求
      2. 2.1.2 连接图
    2. 2.2 跳线信息
    3. 2.3 电源要求
    4. 2.4 参考时钟
    5. 2.5 输出接头
    6. 2.6 测试点
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 软件安装
    3. 3.3 USB2ANY 接口
  10. 4实现结果
    1. 4.1 评估设置
    2. 4.2 性能数据和结果
      1. 4.2.1 RF 输出
      2. 4.2.2 VCO 校准
        1. 4.2.2.1 无辅助运行
        2. 4.2.2.2 完全辅助运行
      3. 4.2.3 SYSREF
        1. 4.2.3.1 SYSREF 时钟生成
        2. 4.2.3.2 SYSREF 脉冲生成
        3. 4.2.3.3 SYSREF 中继器模式
      4. 4.2.4 相位同步
        1. 4.2.4.1 类别 1b 和类别 2 同步
        2. 4.2.4.2 类别 3 同步
      5. 4.2.5 引脚模式
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 调试信息
    2. 6.2 商标
  13. 7修订历史记录

完全辅助运行

每次更改 VCO 频率时,完全辅助运行都会指定 PLL 锁定的 VCO 内核和频带,而不是执行 VCO 校准。因此,不需要 VCO 校准时间。切换 VCO 频率所需的总时间等于寄存器编程时间加上 PLL 锁定时间。

为了能够了解在特定的 VCO 频率下使用哪个 VCO 内核和频带,需要执行一次性 VCO 校准,需要执行寄存器回读来收集该信息,并且该信息需要存储在查询表 (LUT) 中。除了 VCO 参数外,如果使用 VCO 倍频器,则可以通过类似的方式获取 VCO 倍频器参数。例如,再次在 7500MHz 和 15GHz 之间切换 VCO 频率。RFOUTA 由 4 分频输出。在完全辅助运行模式下,锁定时间(不包括寄存器编程时间)小于 20µs。

LMX2624SPEVM 完全辅助下跳图 4-16 完全辅助下跳
LMX2624SPEVM 完全辅助上跳图 4-17 完全辅助上跳
编程信息:

a. LUT 创建

  1. 设置 MUXOUT = Register read back
  2. 设置 READBACK = Read state machine value
  3. 对 LMX 器件进行编程,以在无辅助运行模式下锁定到 7500MHz。
  4. 点击 Register Read Back 按钮一次,以读回寄存器值,如 Full assist read back 列中所示。将这些值记录在文本文件中。
  5. 对于 15GHz,重复步骤 3 至 4。
LMX2624SPEVM LUT 创建图 4-18 LUT 创建
LMX2624SPEVM 完全辅助编程图 4-19 完全辅助编程

b. 应用 LUT 数据

  1. 设置 VCO_FULL_ASSIST = 1。
  2. 设置 DBL_BUF_EN = 1。
  3. 针对 VCO = 7500MHz 对 PFD_DLYPLL_NPLL_NUM 进行编程。
  4. 使用来自 LUT 的值对 VCO_SELVCO_DACISETVCO_CAPCTRL 进行编程。
  5. 点击一次 Calibrate VCO 按钮以启动 VCO 切换。(使用 CSB 引脚触发测试设备)
  6. 针对 VCO = 15000MHz,重复步骤 3 至 4。
  7. 点击一次 Calibrate VCO 按钮以启动 VCO 切换。(使用 CSB 引脚触发测试设备)