ZHCUCI0
November 2024
TUSB5461-Q1
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
设置
2.1.1
电源
2.2
TUSB5461-Q1 均衡控制
3
软件
3.1
固件说明
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单 (BOM)
5
其他信息
5.1
商标
6
相关文档
特性
USB Type-C®
交叉点开关支持
USB 3.1 第 1 代 + 2 条 DP 1.4 信道
4 条 DP 1.4 信道
USB 3.1 第 1 代高达 5Gbps
支持高达 8.1Gbps 的
DisplayPort™
1.4
支持 C、D 和 E 引脚分配的
VESA®
DisplayPort™ 交替模式 DFP 转接驱动交叉点开关
超低功耗架构
具有高达 12dB 均衡功能的线性转接驱动器
对 DisplayPort™ 链路训练透明
USB DFP 接收器可选择自适应均衡或固定均衡
可通过 GPIO 或 I
2
C 进行配置
支持热插拔
汽车类 2 级温度范围:–40°C 至 105°C (TUSB5461-Q1)
5mm x 7mm、0.5mm 间距 WQFN 封装